Ovation Green
Optimice las operaciones de activos de energía renovable con Ovation™ Green, un portafolio integrado, confiable y robusto, con un software innovador y dedicado y soluciones de automatización.
Las cinco décadas de experiencia en energía y agua de Emerson integradas en el sistema de control distribuido (SCD) Ovation™ forman una plataforma confiable e innovadora que evoluciona con la tecnología rápidamente cambiante para ayudar a mejorar la confiabilidad de la planta.
Además de las aplicaciones nativas y avanzadas para la optimización de las operaciones de la planta, Ovation es compatible con la monitorización integrada de la vibración, el control para la excitación del generador, el SIS, las huellas escalables para aplicaciones pequeñas o distribuidas, la virtualización y la simulación integrada.
Gestión de activos eficaz y segura a la que se puede acceder a distancia para aumentar la confiabilidad y reducir los costos.