Soldadura por ultrasonidos
La tecnología de soldadura de plásticos y metales de alta frecuencia proporciona uniones muy estables para una fabricación avanzada y sostenible
La tecnología de soldadura por ultrasonidos aplica calor indirecto mediante ondas de alta frecuencia para unir piezas finas de termoplásticos o metal. Tiene una eficiencia energética alta, sin necesidad de fijaciones ni consumibles. Emerson aporta décadas de experiencia a la soldadura por ultrasonidos, además de tecnologías de vanguardia que admiten nuevas aplicaciones en equipos médicos, automoción, electrónica, embalaje y otras industrias en rápida evolución.
Achieve high quality and stable electrical connection for every high power or high current application. Branson Ultrasonic Metal Welding is used, for applications with similar or dissimilar joints, made of Copper, Nickel or other non-ferrous metals