Aplicación de iluminación automotriz soldada con láser de plástico

Soldadura de plásticos por láser

Las soluciones y la tecnología de soldadura de plásticos por láser ofrecen las uniones más pulcras, precisas y libres de rebabas.

¿Qué es la soldadura por láser?

La soldadura de plástico por láser incluye procesos de unión sin partículas que ofrecen una estética excepcional y libertad de diseño. Las soldaduras por láser suaves no emplean fricción ni vibración y son ideales para cualquier pieza simple o contorneada en 3D que requiera uniones pulcras y precisas. Emerson proporciona dos tipos de procesos de soldadura por láser: Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®) o cuasi simultaneidad, que ofrecen escalabilidad, tiempos de ciclo rápidos y altos rendimientos en una amplia gama de aplicaciones.


Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es la soldadura por láser?

Cómo funciona la soldadura por láser

Ventajas de la soldadura por láser

Los procesos de soldadura de plásticos por láser son versátiles, pueden unir muchos plásticos diferentes y son excelentes para aplicaciones de alto valor que requieren uniones estéticas y tiempos de ciclo rápidos. Se adaptan a piezas con formas complejas, deformaciones o defectos menores y componentes premontados. Dado que no hay movimiento ni vibración durante el ciclo de soldadura, las soldaduras por láser se pueden utilizar para unir piezas con componentes preensamblados, lo que incluye dispositivos médicos, electrónica o ensamblajes de automoción.

Simultaneous Through-Transmission Infrared®

Con STTlr, la energía láser producida por los diodos láser pasa a través de un componente plástico (el componente transmisor) que luego se absorbe en la línea de unión por el segundo componente (el componente de absorción). Esta absorción calienta y plastifica simultáneamente toda la superficie de soldadura, al tiempo que se funden las dos piezas bajo una presión controlada. El resultado: una soldadura fuerte y uniforme con menor riesgo de rechazos debido a imperfecciones de la superficie que otros procesos de soldadura por láser tradicionales.

Cuasi-simultáneo

Soldadura por láser cuasi simultánea, a veces denominada galvo o soldadura por láser de “trazado”. Este método utiliza un conjunto de espejo programable motorizado (un galvanómetro) que traza con precisión un láser a lo largo de las superficies de contacto de las piezas, calentando luego de una manera casi (o cuasi) simultánea antes de comprimirlas en una soldadura terminada.  El proceso es adaptable para piezas 2D y 3D simples con trayectorias de soldadura largas o complejas y escalas desde un laboratorio de bajo volumen hasta la producción automatizada a escala completa.

Aplicaciones clave

La soldadura de plásticos por láser es excelente para aplicaciones sumamente estéticas y de gran valor. Debido a que las soldaduras por láser crean uniones puras, libres de partículas y selladas herméticamente, son vitales para producir dispositivos médicos y de administración de medicamentos de alta pureza, pruebas de diagnóstico in vitro, filtros y jeringas de seguridad. Las soldaduras láser nítidas y sin rebabas también son las preferidas por quienes están en la industria de la automoción, productos de consumo y electrodomésticos, ya que proporcionan contornos lisos y casi perfectos, esenciales para cumplir con el estilo inconfundible de los productos.

Productos de soldadura de plásticos por láser



Habilite JavaScript para usar este sitio web.