Décadas de protección confiable contra la sobrepresión con las que puede contar

Las válvulas de alivio de presión Crosby han mantenido el liderazgo en la protección contra la sobrepresión durante más de 150 años. Las válvulas de alivio de presión y seguridad directas operadas por resortes están entre las más usadas en el mundo para la producción y el refinamiento de petróleo y gas, el procesamiento químico y petroquímico y la energía nuclear y convencional. Las válvulas de alivio de presión Crosby mantienen las plantas de caudal más amplias y capaces de la industria para pruebas en las mediciones de caudal de aire, vapor y agua.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Décadas de protección confiable contra la sobrepresión con las que puede contar

Válvulas de alivio de presión por resorte directo




Obtenga más información sobre las PRV Crosby

Blogs de expertos en válvulas industriales

¿Qué son los fuelles en las válvulas de alivio de presión?

Mejora de la seguridad, confiabilidad y desempeño de las válvulas de alivio de presión y monitorización precisa de los eventos de alivio de presión.

Una alternativa a los fuelles balanceados en las válvulas de alivio de presión

La solución de diafragma balanceado es un nuevo diseño que amplía los límites de contrapresión, al tiempo que proporciona una mayor capacidad de...

Reducción de emisiones con la detección de fugas de las válvulas de alivio de presión

Adam Attig y Ricardo Garcia de Emerson presentaron “Eliminación de amenazas invisibles: innovación en la detección de fugas en los fuelles para...

Mejorar el cumplimiento normativo con la monitorización de dispositivos de alivio de presión

Las primeras Normas Nacionales de Emisiones para Contaminantes Peligrosos del Aire (NESHAP) de EE. UU. eran inicialmente exigidas por el Ley de...

Contáctenos

Habilite JavaScript para usar este sitio web.