TESCOM
Soluciones de control de presión y fluidos de precisión que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de industrias cruciales de todo el mundo.
TESCOM diseña y fabrica un amplio rango de soluciones de válvulas y reguladores de control de presión con diseños estándar y personalizados para un mercado global variado. Tanto si necesita componentes como reguladores de presión, válvulas de alta presión y válvulas de control de instrumentación o montajes y sistemas de suministro de gas, le ofrecemos una aplicación especializada y soporte al cliente para aplicaciones industriales simples o proyectos muy complejos. Ofrecemos servicio a industrias que dependen de un control de presión superior, incluido el sector aeroespacial, de combustibles alternativos, petróleo y gas, fabricación de semiconductores y microelectrónica.
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización de fábricas que ayudan a nuestros clientes a resolver los desafíos más difíciles y a alcanzar las metas más ambiciosas aplicando soluciones integrales e innovadoras desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor combinando nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube dentro o fuera de las instalaciones, donde proporciona información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y los procesos y mejora directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Juntos, podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus desafíos de automatización más complejos.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.