No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-PH1600

Regulador de etapa única PH 1600 TESCOM™

Descripción del producto

La serie PH-1600 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única, alto caudal y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI y conforme con BPE, adecuado para caudales de gas biotécnico y aplicaciones farmacéuticas. Este regulador proporciona caudal de gas de hasta 400 SCFM / 11.320 SLPM. Su diafragma de Gylon® garantiza integridad y pureza del gas. Ideal para su uso en vapor limpio para sanitización y presurización del espacio del cabezal del contenedor.

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 20,7 bar/300 psig
Valores de presión de salida
0-20, 0-50, 0-100, 0-150, 0-250 psig/0-1,4, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3, 0-17,2 bar
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L
Diafragma: Gylon®
Asiento, válvula: etileno propileno
O-rings: etileno propileno
Resorte de la válvula: Elgiloy®
Partes restantes: acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
-20 °F a 300 °F / -28 °C a 148 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Tubo sanitario
1/4 HPIC

El tamaño del puerto 1/2 limita al regulador a Cv = 2,5
El tamaño del puerto 3/4 limita al regulador a Cv = 3,5
Capacidad de caudal
Tamaño del puerto 1/2: Cv = 2,5
Tamaño del puerto 3/4: Cv = 3,5
Tamaño del puerto 1 y 1-1 1/2: Cv = 5,0
Tipo de carga
Muelle, domo
Peso
7 kg/16 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Capacidad de flujo de hasta Cv = 5,0
  • Diafragma Gylon®
  • Baja caída, flujo alto
  • Cinco rangos de presión de salida
  • Regula con precisión las presiones hasta 17,2 bar/250 psig
  • Conexiones sanitarias soldadas y extremos de tubos disponibles
  • Conforme con la Clase VI USP de materiales blandos
  • Diseño conforme con BPE 2009

Documentos y dibujos