Soldadura por vibración
Branson hace avances continuamente en la tecnología de soldadura por vibración para satisfacer las necesidades de los clientes de uniones complejas de plástico en volúmenes altos.
La soldadura por vibración de plástico es una tecnología energéticamente eficiente que optimiza la productividad en las líneas de ensamblaje. Es ideal para unir grandes piezas plásticas, áreas intrincadas, objetos multiplano y superficies curvas de diferentes formas, y es una tecnología común en la automoción, la producción de electrodomésticos y otras industrias. La nueva Clean Vibration Technology (CVT) de Emerson's Branson crea soladuras más limpias con menos destellos y partículas que nunca antes.
La soldadura por vibración es una solución de unión que tiene la capacidad de soldar partes complejas, con formas irregulares o grandes. La soldadura por vibración usa la energía del calor que se genera cuando una parte se mantiene fija mientras la otra parte se mueve con un movimiento lineal, hacia adelante y hacia atrás. El calor generado inicia una fundición controlable en la interfaz de las partes. La soldadura por vibración requiere que la interfaz de la parte acomode el movimiento relativo inherente en el proceso.
El proceso de soldadura de plástico por vibración usa movimiento lineal rápido para crear fricción y calor en la interfaz de unión de las partes que se van a acoplar. Este proceso dura hasta que se alcance el estado correcto de fundición. Posteriormente, el plástico se solidifica bajo presión de afianzamiento y forma una unión permanente. Las soldadoras por vibración Branson de Emerson son los únicos productos en el mercado que también pueden ofrecer una tecnología de vibración orbitaria, que aumenta las oportunidades de soldadura de las articulaciones para satisfacer una gama más amplia de requisitos.
La soldadura de plástico por vibración se elige a menudo para las aplicaciones que incluyen partes complejas, con formas irregulares o grandes. También es una buena opción para aplicaciones que necesitan sellos herméticos muy resistentes y tiempos de ciclos rápidos. La tecnología permite la soldadura de múltiples piezas en un solo ciclo, a la vez que requiere un bajo consumo de energía.
La GVX-2HR, equipada con la Clean Vibration Technology, representa un nuevo nivel de precisión, velocidad y consistencia en la soldadura por vibración.