Anderson Greenwood
Un portafolio amplio e innovador para la gestión de las mediciones de presión que define los parámetros de la industria para la repetibilidad, el cierre hermético y la larga vida útil
Las válvulas de alivio de presión, los productos para la protección del tanque, las válvulas de aislamiento primario y la instrumentación de Anderson Greenwood fijan los parámetros de la industria en servicios repetibles y larga vida de servicio. La amplia oferta de productos Anderson Greenwood tanto para instalaciones estándares como especializadas, combinada con la aplicación de la experiencia, la calidad del producto y la disponibilidad inigualables, proporcionan soluciones de válvulas completas en las industrias del petróleo y gas, químicas, generación de energía y la refinación.
Las válvulas de alivio de presión operadas por piloto Anderson Greenwood proporcionan una protección avanzada, confiable y eficiente contra el exceso de presión. Con una trayectoria de más de 50 años, la tecnología de productos está diseñada para una gran variedad de aplicaciones, desde las condiciones de servicio más básicas a las más exigentes.