Actuadores hidráulicos
Nuestros actuadores hidráulicos están diseñados para soportar entornos hostiles y aplicaciones de ESD exigentes.
Los actuadores hidráulicos se utilizan para controlar el caudal en un sistema. Nuestra cartera incluye diseños con aleta giratoria, estría helicoidal, lineal, yugo escocés y cremallera y piñón para una amplia gama de aplicaciones industriales. Ya sea que necesite automatizar las válvulas de parada de emergencia (ESD), reducir las emisiones en su sistema de tuberías u otros desafíos de control de caudal, tenemos una solución de accionamiento de válvulas para satisfacer sus necesidades de confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.
Preguntas frecuentes sobre actuadores hidráulicos
Conozca las respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre el accionamiento hidráulico de las válvulas.
Los actuadores hidráulicos son dispositivos mecánicos que convierten la energía hidráulica en energía mecánica para mover las válvulas y controlar el caudal de gases o fluidos en un sistema.
Los actuadores hidráulicos se utilizan normalmente para automatizar las válvulas en las tuberías de transmisión de gas, ya que el gas de la tubería proporciona una fuente de alimentación lista para los dispositivos.
Algunas de las principales ventajas de los actuadores hidráulicos incluyen: