Soldadura de plástico por placa caliente
La tecnología de soldadura de plástico por placa caliente de Branson crea sellos herméticos de alta presión uniformes para un amplio rango de aplicaciones
La soldadura de plástico por platina caliente une dos o más formas geométricas complejas, superficies curvas o paredes internas. Disponibles en orientaciones horizontal y vertical, los sistemas de soldadura por platina caliente de Branson pueden reducir los costos de producción gracias a la eliminación de pegamentos, adhesivos y otros consumibles. Para un control preciso, los modelos incluyen un controlador lógico programable (PLC) con HMI de pantalla con interbloqueos en las puertas para maximizar la seguridad del operador.
La soldadura por platina caliente es una solución de unión que suelda prácticamente cualquier parte formada, incluyendo las que tienen líneas de división contorneadas, paredes internas y paredes independientes. Las ventajas del proceso incluyen que ahora es posible soldar las geometrías difíciles y ayuda a eliminar los consumibles como pegamentos, solventes y adhesivos.
La soldadura por platina caliente utiliza una platina caliente con insertos calientes cortados para adaptarse a la forma del plano soldado. Las partes de plástico que se unirán se presionan contra la platina caliente para fundir y suavizar toda la interfaz de la junta. Las partes de plástico se presionan de inmediato juntas para completar la soldadura. La soldadura por platina caliente es un proceso de contacto térmico que crea una unión limpia.
Unión de plásticos flexible sin contacto para alta resistencia y para piezas geométricas complicadas Las características clave incluyen un arranque de ciclo automático, controladores de temperatura digital y más.