IIoT y transformación digital
Descubra cómo Emerson puede ayudarle a obtener visibilidad de todas las máquinas y procesos y reducir el tiempo de inactividad, el consumo energético y las ineficiencias en cada etapa de producción.
Los semiconductores, las baterías de iones de litio y otros componentes de la electrónica son esenciales para las computadoras, teléfonos celulares, montajes de automoción y muchas otras aplicaciones. La fabricación de estos bloques básicos requiere muchos recursos y es costoso. Emerson proporciona soluciones que hacen que la fabricación de la electrónica sea altamente confiable, eficiente en términos energéticos y segura de operar, a la vez que aumenta el rendimiento y mantiene su competitividad en un mercado internacional desafiante.
Los fabricantes de semiconductores presionan para que se aumenten los rendimientos, al mismo tiempo que se garantice la seguridad de los trabajadores en presencia de gases corrosivos e inflamables. Un control preciso de los medios y una regulación de presión confiable son esenciales para el suministro de gas en el proceso de fabricación. Con un amplio portafolio de productos y capacidades, Emerson ofrece un nivel de control de procesos e información de la máquina que puede mantener su maquinaria en la máxima eficiencia y capacidad de rendimiento.
La demanda del mercado requiere que los fabricantes diseñen baterías para vehículos eléctricos y productos de consumo que sean más ligeras, densas y compactas, y con precios competitivos. La soldadura por ultrasonido es la clave para crear baterías con uniones delgadas, delicadas y duraderas en materiales metálicos y de película híbrida. Los fabricantes líderes cuentan con la tecnología de soldadura por ultrasonido de Branson y el soporte global de Emerson para atravesar todas las etapas de producción, desde el diseño hasta el producto terminado.