Vanessa
Supera los diseños tradicionales, ya que es más duradera, confiable y rentable.
Con más de 300.000 válvulas Vanessa instaladas con éxito a nivel mundial en una amplia gama de aplicaciones, solo tiene que buscar a Emerson para obtener una solución probada a un aislamiento positivo a largo plazo, encendido-apagado, control de caudal y operaciones de emergencia.
La válvula de triple excentricidad Vanessa fue la primera en ofrecer cero fugas* bidireccional para aislamiento positivo, creando así una nueva categoría industrial mediante una tecnología que no estaba disponible previamente en otras válvulas de cuarto de vuelta.
* Las válvulas de triple excentricidad Vanessa realizan hermeticidad bidireccional de cero fugas (sin fugas visibles cuando se realizaron pruebas a alta presión con agua y baja presión con aire acondicionado de acuerdo con ‘Tasa de fuga A’ de las normas ISO 5208 y EN 12266-1, y del requisito ‘Válvulas de asiento elástico’ de API 598), mediante rotación en 90 grados sin roce y asiento de par de torsión metal-metal.
El diseño de triple excentricidad elimina por completo cualquier acción de fricción de los elementos de sellado en los 90 grados de rotación y dicha capacidad, combinada con otras características claves, han colocado de forma efectiva a Vanessa Serie 30,000 como la mejor válvula de proceso.
Gracias a nuestra experiencia en ingeniería, la tecnología más reciente y las capacidades de fabricación, Vanessa de Emerson ha proporcionado durante décadas una capacidad extremadamente fiable de válvulas de desviación triple de
proporcionar un cierre completo y una operación sin complicaciones en una amplia gama de temperaturas y clases de presión.
Todas las válvulas de desviación triple Vanessa se basan en los principios de metal-metal, asentamiento de par de torsión y rotación de un cuarto de vuelta sin fricción.