Tecnología de las válvulas de triple excentricidad
Mejore la operación con un diseño que elimina la fricción de los elementos selladores durante los 90 grados de rotación.
Las válvulas de triple excentricidad con mínimos o ningún requisito de mantenimiento representan la solución definitiva para una gran cantidad de ingenieros de instrumentación, procesos y tuberías en todo el mundo.
Una válvula prácticamente sin mantenimiento que no solo brinda un desempeño sin límites sino que también pueden ofrecer una solución más eficiente comparada con los diseños de las válvulas de bola, de compuerta y de tapón.
La válvula Vanessa serie 30,000 comparte con la válvula de asiento el mismo principio de cono a cono, pero el sellado se realiza por una rotación de cuarto de vuelta. Las TOV utilizan un sistema de sellado compuesto por un asiento fijo y una superficie de sellado giratoria con la misma forma: una sección cónica inclinada. Cuando estos conos se superponen, alcanzan la posición de cierre y se produce el sellado. El concepto de “asiento de cuarto de vuelta” es posible gracias al uso de tres “excentricidades” diseñadas para eliminar la fricción por completo. Los ángulos de asiento y las características de rotación mejorados garantizan un ajuste superior a través de una combinación ingeniosa del diseño de triple excentricidad y el anillo del sello de metal flexible en todas las configuraciones básicas, criogénicas y para alta temperatura.
Excentricidad 1
El eje está situado detrás del plano de la superficie de sellado para proporcionar una vía de asiento continua.
Excentricidad 2
El eje se sitúa a un lado de la línea central de la tubería/válvula para permitir el desplazamiento del sello desde el asiento durante la apertura de 90°.
Excentricidad 3
Las líneas centrales cónicas del asiento y del sello se inclinan respecto a la línea central de la tubería/válvula. La tercera excentricidad elimina la fricción por completo.
La fuerza de asiento de Vanessa se genera mediante la aplicación externa del torque en lugar de hacerlo por interferencia mecánica, como en las válvulas de bola, de mariposa y de tapón que se asientan por posición. Esto significa que el sellado cono a cono se produce por presión de contacto y no por la fricción generada por la deformación elástica del asiento. Esta característica permite que nuestra válvula maneje presiones elevadas y, proporcione un torque confiable y sumamente controlado. Nuestro diseño de guarnición, ángulos de asiento y acabado de la superficie contribuyen a una demanda muy baja, constante e intuitiva del torque, que no se ve afectada por la temperatura ni la presión de los líquidos durante la vida útil de la válvula. La rotación sin fricción garantiza el torque de funcionamiento bajo y constante durante la rotación a 90 grados, para que el torque calculado y probado en un producto recientemente fabricado sea igual al de una válvula similar completamente funcional.
El sellado de metal a metal básicamente asegura que la válvula puede manejar prácticamente todas las temperaturas, niveles de presión y tipos de líquidos posibles. Utilizamos asientos Stellite® grado 21 y un anillo del sello elástico como mínimo en dúplex, con alta resistencia mecánica. Stellite® 21 es una aleación de cobalto que recubre el asiento de la unidad para aportar dureza, resistencia a la abrasión por líquidos, la corrosión y el desgaste general. Debido a su diseño exclusivo, el anillo del sello de metal posee propiedades elásticas que permiten la distribución uniforme de la compresión radial en torno a la superficie de asiento. Estos elementos son claves en el desempeño sin fugas de la válvula.
Stellite® es una marca registrada de Deloro.
La rotación de cuarto de vuelta implica un torque de funcionamiento significativamente más bajo y más constante comparado con cualquier diseño de vástago ascendente, lo que garantiza que las válvulas de triple excentricidad (TOV) Vanessa pueden lograr tiempos de carrera extremadamente rápidos. Esto también elimina cualquier impacto negativo en el empaque ocasionado por vástagos elevables, como la extrusión o la abrasión, y fundamentalmente brinda un diseño de la válvula más compacto.
La eliminación del contacto entre el asiento y el sello durante la apertura y el cierre prolonga la duración de los elementos de sellado y de la válvula en conjunto. Esto también se une a la principal característica de la rotación de un cuarto de vuelta, es decir, un torque de funcionamiento bajo y constante, mediante el cual la actividad de la válvula se mantiene rápida y fluida en el transcurso del tiempo, y la modulación es posible incluso en ángulos extremadamente bajos. La capacidad de manipular los requisitos de los tiempos de apertura rápidos y de un gran número de ciclos también tiene relación con la función sin fricción de la válvula. Los usuarios pueden aprovechar por completo el beneficio fundamental de una vida útil más larga de los elementos de sellado en comparación con otros diseños de válvulas.
La serie 30,000 es una válvula sólida capaz de operar sin fugas bidireccionales a pesar de las condiciones extremas de temperatura. De hecho, está hecha completamente de metal y es intrínsecamente resistente al fuego, por lo que no se ve afectada por los cambios de temperatura y cuenta con un gran bonete completamente integrado que mantiene el empaque protegido de las temperaturas extremas de servicio (de –60 °C a 450 °C [de –76 °F a +842 °F]).
Además, la superficie de punto de la brida garantiza que la arandela y la tuerca del atornillado de la brida estén planas, aumenta la confiabilidad y seguridad de las juntas bridadas con un ajuste a largo plazo y sin necesidad de volver a ajustar.
Los materiales elegidos para el sellado, sumados a la maquinara precisa, contribuyen de manera significativa a prolongar la durabilidad de la válvula. Todas las válvulas Vanessa serie 30,000 con configuración básica brindan un asiento liso y suave con un revestimiento soldado Stellite ® grado 21 extremadamente resistente a la corrosión, abrasión, erosión y desgaste por rozamiento.
El anillo del sello Vanessa es el componente flexible clave y necesario para realizar el sellado y puede laminarse en dúplex (como mínimo) o fabricarse como una pieza única sólida. Los anillos del sello son fácilmente intercambiables gracias a su capacidad de autocentrado y a la presencia de pasadores de referencia que facilitan el montaje. Además, la junta dinámica en espiral asegura una expansión y contracción del anillo del sello adecuadas durante la apertura y el cierre.
Las válvulas Vanessa comparten todas los mismos internos: una combinación de ángulos optimizados y, ejes y cojinetes robustos. Durante cuatro décadas, nuestros ingenieros desarrollaron cada uno de los componentes para maximizar la seguridad, mientras mantenían un diseño completamente simplificado y funcional:
La configuración básica de la serie 30,000 se encuentra disponible con varias de las siguientes opciones:
Stellite ® es una marca registrada de Deloro.
Nuestra configuración criogénica está diseñada para operar a temperaturas de hasta –254 °C (–425,2 °F). Las funciones que se detallan a continuación marcan la diferencia entre la línea Vanessa serie 30,000 de configuración criogénica y la de configuración básica:
Nitronic ® es una marca registrada de AK Steel.
Nuestra configuración para temperatura elevada está diseñada para operar a temperaturas de hasta 815 °C (1 500 °F). Las funciones que se detallan a continuación marcan la diferencia entre la línea Vanessa serie 30,000 de temperatura elevada y la de configuración básica:
Stellite ® es una marca registrada de Deloro.