Limpieza ultrasónica
Los desengrasantes a vapor ultrasónicos, los sistemas acuosos y los componentes le aseguran que cumplirá con sus objetivos de limpieza.
Los limpiadores ultrasónicos se basan en la generación de ondas sonoras de alta frecuencia para separar los contaminantes de los equipos delicados, lo que se traduce en un nivel extremadamente alto de limpieza que se requiere para los dispositivos médicos, equipos de laboratorio y componentes electrónicos utilizados en muchas aplicaciones aeroespaciales e industriales. Con nuestra tecnología Branson de eficacia comprobada con en el tiempo, Emerson ofrece soluciones estándar, personalizadas y totalmente automatizadas para una limpieza de precisión rápida y rentable.
Nuestro laboratorio de limpieza de precisión está bien equipado para proporcionarle mediciones de limpieza precisas, utilizando métodos como cromatografía de gases para caracterizar residuos orgánicos, y análisis gravimétrico para ayudarle a determinar si las piezas están limpias. Al aplicar nuestra tecnología y experiencia de Branson, los expertos de Emerson pueden recomendar la combinación adecuada de equipos y procesos para cumplir de manera rentable con su objetivo de limpieza.
El objeto que será limpiado se coloca en un tanque de agua o solvente de limpieza. Luego, todo el tanque se somete a ondas sónicas de presión de alta frecuencia que hacen vibrar el líquido a frecuencias extremadamente altas. Esta agitación produce cavitación y fuerzas potentes que actúan sobre los contaminantes del objeto y dentro de orificios o cavidades del mismo. Estas fuerzas desplazan el material extraño y lo quitan del objeto. La automatización hace que cada paso sea más eficiente.
El equipo de limpieza ultrasónica Branson de Emerson ha probado ser confiable y efectivo en docenas de aplicaciones en una variedad de mercados. Desde piezas industriales hasta dispositivos médicos de precisión y procesos de laboratorio, la variedad de modelos disponibles, estándar o personalizados, le proporcionará una alta calidad constante en toda su aplicación. Elija entre una amplia variedad de características opcionales para adaptarse a prácticamente cualquier necesidad de limpieza con precisión.
El desengrasante Branson B452P de Emerson integra décadas de experiencia en desengrasado con las exigentes necesidades de un mercado cambiante. El B452P incorpora importantes características de seguridad y ambientales que incluyen compresores incorporados para enfriamiento primario y bajo cero. Las principales características incluyen sistemas automáticos, diseño ergonómico y pantalla táctil HMI.