Descargar y probar ahora
Con una simple descarga, podrá explorar el panel de control y las funciones del Movicon.NExT™ mejorados gráficamente.
Tecnología de software que permite a los ingenieros de automatización aumentar significativamente la eficiencia, la calidad y la flexibilidad de sus proyectos, a cualquier escala.
Industry 4.0 depende de la conectividad universal y la información en tiempo real en toda la planta y las organizaciones. La arquitectura abierta y modular MoviconNExT™ proporciona la base para la siguiente etapa de transformación digital.
Movicon.NExT™ es una tecnología de software de última generación que permite una interconectividad segura y escalable en todo tipo de entornos industriales. Una solución abierta que se configura fácilmente según sus requisitos y protocolos. Movicon.NExT™ permite el diseño rápido y sencillo de cualquier proyecto, y genera gráficas mejoradas y captura de datos que pueden mejorar la eficiencia, el consumo de energía y el rendimiento de la máquina.
Movicon.NExT™ ofrece apertura e integración con el mundo de la automatización
Las funciones “plug-in” proporcionan una interoperabilidad personalizada con su sistema.
Se configura en cualquier escala de implementación, con un único entorno de configuración.
Potentes asistentes y herramientas XAML y XML ayudan a reducir el tiempo de desarrollo.
Tecnología con altos estándares para la apertura, rehabilitación y gráficas de calidad.
Garantiza la gestión segura de los datos de servidor a cliente con conformidad de IEC 62443-3-3.
Garantiza la máxima conectividad nativa con cualquier dispositivo o aplicación basado en OPC UA.
La gestión de alarmas permite gestionar y personalizar las configuraciones de alarmas y eventos para proporcionar a los operadores información útil y precisa, así como una solución intuitiva de gestión de eventos. Las alarmas se pueden configurar para manejar los eventos de ENCENDIDO, APAGADO, ACK, RST y ESTANTE conforme a las especificaciones ISA S-18 y OPC UA A&E.
Movicon.NExT™ ofrece potentes herramientas para analizar y presentar informes de datos históricos. Tendencias, gráficas, tablas, análisis de datos y un potente e integrado Diseñador de informes ofrecen sofisticadas soluciones de análisis de datos que se pueden implementar localmente o por la web.
Movicon.NExT™ integra una completa herramienta de análisis de datos históricos que no requiere herramientas complementarias y permite el acceso a todos los tipos de bases de datos para extraer datos y representarlos gráficamente en varias tablas. El diseñador de informes permite crear y gestionar informes localmente o a través de la web. Los paneles Web también se pueden usar para el análisis de datos con clientes Web HTML5.
El servidor de datos Movicon.NExT™ registra eficazmente todos los datos que maneja la plataforma de software con la tecnología tanto del historiador como del registrador de datos. La tecnología del sistema de archivos virtual (Virtual File System, VFS) también se utiliza para extraer datos a pesar de la herramienta de registro que se utilice. Los datos se registran en formato MS SQL Server para los valores predeterminados, pero hay conectores de base de datos disponibles para Oracle, bases de datos My SQL e informática en la nube, como por ejemplo Microsoft Azure.
Una arquitectura de software diseñada como plataforma para sistemas de automatización de vanguardia en cualquier escala
Crear gráficas de sistema de interfaz dinámica en 2D y 3D, con bibliotecas de gráficas de objetos y símbolos de alta calidad.
El estándar HTLM5 garantiza la máxima portabilidad entre las plataformas y el sistema operativo, con un rendimiento y gráficas de alta calidad.
Las comunicaciones rápidas, la gestión de datos en tiempo real y las gráficas mejoradas están garantizadas, sin comprometer el rendimiento.
Política de licencias Movicon.NExT™
El modelo de licencia de Movicon.NExT es sencillo, flexible y modular, además está diseñado para adaptarse a sus necesidades específicas y limitar los costos basados en los requisitos de su aplicación. Ofrecemos un modelo de licencia cliente-servidor basado en la cantidad de TAGS intercambiadas con el campo. Se pueden adquirir características opcionales según sea necesario.
Formato de licencia modular Movicon.NExT:
El entorno de desarrollo todo incluido (Editor) ayuda a crear cualquier tipo de proyecto Movicon.NExT™, y le permite comprar la Licencia de ejecución más adecuada para las necesidades de su proyecto.
La compra de la licencia para editores le da derecho a soporte técnico de nivel superior.
El recuento del tamaño de la licencia de ejecución Movicon.NExT™ se basa en el número de “TAGS” que se declaran en el proyecto e intercambian en el campo.
“TAG” se refiere a cualquier variable conectada al campo en bit, byte, palabra, punto flotante y double/long de 64 bits, incluso cuando se define como miembro de una matriz o estructura. Se pueden señalar bits individuales del byte, la palabra y otros tipos de variables.
Nota: Cada miembro de los tipos de variable Estructura y Matriz cuenta como una Tag.
Nota: Las Tags internas (las que no están conectadas al campo) no se cuentan.
Las licencias de ejecución se ofrecen como PRO y LT para las versiones de servidor, cliente o cliente/servidor.
Opción de cliente web: opción en el servidor para el acceso a través de aplicaciones o cliente web HTML5.
Modo demo
Si no se detecta ninguna licencia durante el inicio, Movicon alertarán al usuario y se ejecutará en “Modo Demo” con un editor totalmente funcional y un límite máximo de tiempo de funcionamiento de dos horas.
Movicon.NExT™ es compatible con el sistema operativo Windows 10 (todas las ediciones) y es totalmente compatible con Windows 10 rama actual (CB) y rama actual para empresas