Descubra sus ahorros en aire con la serie 353
Las válvulas de soplado de la nueva serie 353 utilizan menos aire por impulso, a la vez que mejoran la presión máxima. Descubra cuánto aire puede ahorrar.
Los colectores de polvo son esenciales para garantizar un ambiente de trabajo limpio y seguro mediante la filtración del aire. Con los sistemas de control de Emerson, la monitorización de condiciones, las válvulas ultraconfiables, los interruptores, los actuadores y los componentes, sus sistemas de colector de polvo ofrecerán un alto desempeño y un mayor ciclo de vida útil de los equipos con menos mantenimiento, diseño y espacio simplificados, menor consumo de energía y aire comprimido y costos operativos competitivos para el usuario.
The ASCO Series 353 Pulse Valve by Emerson delivers outstanding performance through an innovative redesign which features a patented clamp connection for faster and easier installation compared to threaded and dresser Patented Quick Mount Connection.
With our Dust & Pulse Technologies, you can:
- Improve cleaning performance
- Locate broken bag filter, failed coils & diaphragm of solenoid valves
- Prolong lifetime of critical and costly components like pulsing valves and filter bags
- Ensure compliance with environmental protection regulation
- Reduce unexpected downtime
With our Dust & Pulse Technologies, you can:
- Improve cleaning performance
- Locate broken bag filter, failed coils & diaphragm of solenoid valves
- Prolong lifetime of critical and costly components like pulsing valves and filter bags
- Ensure compliance with environmental protection regulation
- Reduce unexpected downtime
Explaining the ASCO product line for Dust Collector Systems; Emerson provides the world’s best supported automation for dust collector systems. Our ultra-reliable valves, switches, actuators and components come with ensured availability and local support no other manufacturer can match. For decades, we’ve been a leading supplier to OEMs and end users of dust collector systems across many industries:
• Concrete processing
• Grain, agriculture & feed
• Abrasive blasting
• Food processing
• Foundries
• Pharmaceutical
• Mining
• Rubber mixing/processing
El control preciso y fiable del aire comprimido es esencial para optimizar el rendimiento y la eficiencia de la limpieza del sistema colector de polvos. Las válvulas de gran caudal y gran eficiencia de Emerson funcionan con tiempos de respuesta extremadamente cortos y pulsos rápidos y permiten que los sistemas de colector de polvo funcionen a presiones máximas para una limpieza mas eficiente. Su diseño robusto también reduce el tiempo de inactividad y ayuda a los fabricantes de colector de polvo a crear sistemas más rentables.
El rendimiento y el estado de los sistemas de colector de polvo dependen de datos de proceso precisos y fiables. La tecnología robusta, intrínsecamente segura de Emerson proporciona información sobre los sistemas de monitorización mediante sensores de temperatura y presión diferencial y de partículas precisos y fiables. Con un diseño simplificado y fácil de instalar, nuestros sensores y transmisores de datos ayudan a identificar los filtros obstruidos y las fugas de aire y reducen las emisiones incluso en entornos difíciles.
La tecnología Dust & Pulse (DPT) de Emerson ofrece un diagnóstico superior que ayuda a reducir el tiempo de inactividad del sistema y las emisiones excesivas. Permite la detección de fugas, menor demanda de recursos energéticos, mayor vida útil de bolsas del filtro y diagnósticos de estado en tiempo real de los sistemas de filtración. La electrónica específica de la aplicación y los algoritmos de diagnóstico y control refinados optimizan la limpieza del sistema con un control de presión diferencial estable y un número reducido de pulsos.
El control de movimiento neumático superior, la tecnología de detección y la preparación de aire reducen el costo de mantenimiento seguro, proporcionan una mayor visibilidad de los sistemas de soplado de filtros y garantizan un control preciso de la apertura y cierre de compuertas. Los cilindros, las válvulas, los sensores de proximidad y los finales de carrera de Emerson proporcionan un rendimiento superior junto con la capacidad de monitorización en tiempo real, y ofrecen una capacidad IIoT que puede reducir el tiempo de inactividad, el consumo de energía y las emisiones generales del sistema.