Bassa temperatura
La tecnologia per bassa temperatura offre prestazioni affidabili in condizioni estreme per superare i requisiti del settore.
Le valvole a comando pneumatico e le elettrovalvole per bassa temperatura di Emerson funzionano in modo affidabile anche in condizioni estreme. Materiali attentamente selezionati e design specializzati prevengono contrazione, inattività e altre problematiche correlate.
Emerson offre i componenti più testati e certificati al mondo, progettati per funzionare a basse temperature da -40 a -60 °C (da -40 a -76 °F). Le valvole posseggono certificazioni CSA e UL e approvazione FM e sono progettate con le modalità di protezione e le approvazioni globali richieste per l’utilizzo in aree sicure e in aree pericolose.
La serie 362/562 offre prestazioni ottimali in condizioni di freddo estremo. Un’attenta selezione dei materiali e test approfonditi assicurano che gli elastomeri conservino la loro flessibilità e resistano alla contrazione normalmente causata dalle basse temperature.
Il design altamente ingegnerizzato delle serie 381 e 327 rende efficiente il funzionamento a basse temperature fino a -60 °C (-76 °F). Il materiale di progettazione selezionato resiste ad ambienti estremamente difficili e corrosivi, come quelli delle piattaforme petrolifere offshore e sotto costa.
Dei controlli affidabili delle condutture principali del gas sono fondamentali per la sicurezza delle operazioni. Negli ambienti caratterizzati da basse temperature, serve un attuatore Hydramotor affidabile. Le nostre soluzioni standard per bassa temperatura sono in grado di sopportare condizioni di funzionamento di valvole e attuatori fino a -40 °C (-40 °F). Disponiamo anche di strutture di valvole che offrono prestazioni affidabili a basse temperature ambiente fino a -50 °C (-58 °F).
La sicurezza è fondamentale quando si lavora in condizioni pericolose. Le nostre valvole di arresto per gas per bassa temperatura sono sottoposte a numerosi controlli per assicurare che, in quanto componenti chiave nelle infrastrutture critiche, possano essere utilizzate quando necessario. Partecipiamo all’UL Client Data Program e sviluppiamo i prodotti per bassa temperatura ambiente più testati e certificati del settore. La nostra linea di prodotti per bassa temperatura soddisfa i requisiti ufficiali previsti per le valvole impiegate in applicazioni pericolose e di arresto di emergenza.
Gli accessori, come la valvola a scarico rapido e la scatola di giunzione a prova di esplosione, hanno design per bassa temperatura che li rendono perfetti per le installazioni all’esterno in siti pericolosi.
Sono progettati per sopportare condizioni difficili, come le basse temperature fino a -40 °C (-40 °F) e il funzionamento in ambienti corrosivi.
Caso di studio
Questo documento analizza cinque qualità chiave che vanno ricercate al momento di acquistare valvole, cilindri e altri dispositivi per l’automazione di fluidi da utilizzare in applicazioni a basse temperature ambiente. Approfondisce i requisiti, le prestazioni e l’evoluzione della tecnologia di supporto.