Soluzioni di misura sottomarine
Garantite affidabilità, riducete al minimo gli interventi ed ottimizzate lo sviluppo e la produzione sul campo per un recupero migliore del giacimento.
La produzione di petrolio e gas sottomarini richiede un'operatività negli ambienti più estremi del settore. Un guasto delle apparecchiature può richiedere un intervento sul fondo dell'oceano, l'affidabilità diventa quindi di primaria importanza. Grazie alle innovative tecnologie sottomarine di Emerson, è possibile ottimizzare la produzione sul campo e massimizzare le prestazioni del giacimento durante l'intera vita del sito.
Strumentazione sottomarina durevole, accurata ed innovativa per una maggiore affidabilità, una migliore produzione e per la riduzione dei problemi legati al controllo del flusso negli ambienti sottomarini più difficili del settore Oil & Gas. - Monitorate costantemente i pozzetti e ottenete misurazioni di portate, pressione e temperatura altamente accurate per petrolio, gas ed acqua - Raccogliete dati di monitoraggio sulla quantità di sabbia in tempo reale - Ricevete misurazioni di pressione e temperatura nel più complesso degli ambienti
Le soluzioni di misurazione di pressione e temperatura per applicazioni sottomarine di Emerson sono progettate per sopportare profondità sottomarine estreme, laddove le pressioni esterne alla cassa renderebbero inefficienti la maggior parte delle strumentazioni. Caratterizzati da design robusto, elevata accuratezza ed affidabilità a lungo termine, questi sensori sono la scelta preferita per i veicoli sottomarini autonomi (AUV) ed i sommergibili radiocomandati (ROV) distribuiti in profondità sottomarine remote.
Lo sviluppo e l'esplorazione a livello sottomarino per la ricerca del gas naturale e petrolio sta raggiungendo profondità senza precedenti. I problemi legati alle misurazioni di alta temperatura e pressione (high pressure and high temperature, HP/HT) nel campo di controlli sottomarini, BOP e valvole a iniezione aumentano con la profondità raggiunta. Ottimizza l'affidabilità e le prestazioni operative complessive dei tuoi sistemi grazie a soluzioni di misura affidabili e precise.