Misura di livello 1964

Rosemount Engineering Co., fondata nel 1956 per fornire la strumentazione richiesta al programma spaziale degli Stati Uniti, registra i suoi primi brevetti per applicazioni non aerospaziali di sensori di pressione a capacitanza variabile

Misura di livello 1964
Misura di livello 1969

Il trasmettitore di pressione Rosemount 1151 viene introdotto sul mercato. Un trasmettitore di pressione analogico che avrebbe definito lo standard di prestazione per i decenni a venire e che ha rappresentato un passo avanti in termini di stabilità, affidabilità e accuratezza.

Misura di livello 1969
Misura di livello 1973

La progettazione per lo sviluppo di una tecnologia di misura di livello radar è iniziata nel 1971, il primo misuratore di livello radar funzionante al mondo è stato prodotto nel 1972 e nel 1973 è stato installato il primo prodotto per il test sul campo dei misuratori di livello radar sul M/S Sea Scout nel cantiere della Kockum di Malmö (Svezia).

Misura di livello 1973
Misura di livello 1976

Il primo sistema prodotto in serie, chiamato SUM-21 Tank Radar System, viene installato sulla nave norvegese M/S Havdrott. Emerson inoltre acquisisce Rosemount, punto di riferimento per la crescita della nuova capogruppo che diventa una potenza globale nel mercato dell'automazione di processo.

Misura di livello 1976
Misura di livello 1980

Saab Marine Electronics diventa leader mondiale nella misura di livello nel settore marino

Misura di livello 1980
Misura di livello 1985

Il misuratore di livello radar TankRadar M è lanciato sul mercato marino.

Misura di livello 1985
Misura di livello 1995

Presentato sul mercato il primo trasmettitore di livello a ultrasuoni a 2 fili HART®

Misura di livello 1995
Misura di livello 1997

Lancio del misuratore di livello radar TankRadar PRO, progettato per le applicazioni nell'industria di processo.

Misura di livello 1997
Misura di livello 2001

Emerson acquisisce Saab Marine Electronics e in seguito ne cambia il nome in Rosemount Tank Radar.

Misura di livello 2001
Misura di livello 2007

Viene lanciato il radar a onda guidata di maggior successo al mondo, il Rosemount 5300. Grazie alla tecnologia a commutazione diretta (Direct Switch) e alla Probe End Projection, il Modello Rosemount 5300 gestisce campi di misura più lunghi, ostruzioni e valori dielettrici più bassi ed evita tempi di fermo dovuti al monitoraggio del processo.

Misura di livello 2007
Misura di livello 2010

Viene presentato un nuovo sistema di Tank Gauging con il misuratore di livello radar Rosemount 5900 di recente sviluppo. Il Rosemount 5900 è il primo misuratore radar a incorporare la tecnologia 2 in 1, che consente al Rosemount 5900 di funzionare simultaneamente sia come misuratore di Tank Gauging (ATG) che come sensore in un sistema automatico di prevenzione della tracimazione (AOPS) indipendente, per consentire misure di livello ridondanti o ottenere sistemi di misura di livello e sicurezza indipendenti.

Misura di livello 2010
Misura di livello 2011

Viene presentato il sistema Electronic Remote Sensor (ERS)™ Rosemount 3051S I sistemi ERS misurano il livello a DP calcolando la pressione differenziale dalle singole letture della pressione. Questa soluzione elimina la necessità di lunghi capillari e tracciatura elettrica, riducendo il tempo di risposta fino al 90%.

Misura di livello 2011
Misura di livello 2012

Emerson Rosemount acquisisce Magtech. La tecnologia della misura di livello magnetica garantisce un controllo non invasivo, affidabile e ridondante, fornendo indicazioni locali estremamente accurate con indicazione visiva da 30 metri. Insieme a un radar a onda guidata in una camera, gli MLI Magtech offrono una soluzione a bassa manutenzione per esigenze di accuratezza elevata e indicazione locale.

Misura di livello 2012
Misura di livello 2013

Emerson lancia il primo radar a onda guidata wireless al mondo, il Rosemount 3308, dotato di tecnologia wireless, per l'automazione delle misure di livello e di interfaccia in luoghi prima inaccessibili. Il Rosemount 3308 consente inoltre installazioni rapide e semplici, senza cablaggio, e aiuta a ridurre al minimo le escursioni sul campo con configurazione, raccolta dei dati di processo e diagnostica da remoto.

Misura di livello 2013
Misura di livello 2017

Il Rosemount 2140, il primo rilevatore di livello a forca vibrante HART cablato al mondo, viene rilasciato sul mercato. Nello stesso anno viene lanciato il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 5408. Grazie alla tecnologia Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW, modulazione di frequenza a onda continua) Fast Sweep, che utilizza un'eco continua per massimizzare l'intensità del segnale radar, il Rosemount 5408 offre una misurazione più robusta e affidabile. Inoltre, il radar è dotato di certificazione di sicurezza ed è quindi la scelta ideale per garantire la sicurezza funzionale, come la prevenzione della tracimazione, e consente di prolungare gli intervalli tra i test di verifica.

Misura di livello 2017
Misura di livello 2021

Il software Rosemount TankMaster Mobile viene lanciato sul mercato ad aprile. Il trasmettitore di livello non contattivo Rosemount 1408H e il trasmettitore di livello e portata Rosemount 1408A vengono presentati rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre.

Misura di livello 2021
Misura di livello 2023

Il portafoglio di dispositivi per la misura di livello radar migliora le capacità di comprensione e diagnostica dei processi grazie ai prodotti Smart Meter Verification e dotati di Bluetooth®, che offrono anche una maggiore affidabilità grazie alla tecnologia Fast Sweep a 80 GHz. Nel 2023 è stato lanciato il trasmettitore di livello radar non contattivo Rosemount 3408 per l'utilizzo su un'ampia gamma di applicazioni nell'industria di processo. Nello stesso anno è stato presentato il radar non contattivo Rosemount 1208, destinato al settore della gestione di acqua e acque reflue e alle applicazioni generiche più semplici. In seguito sono stati lanciati gli anelli di flussaggio Rosemount 319 con valvole integrate per la riduzione delle scorte a magazzino e l'eliminazione dei costi di assemblaggio in loco.

Misura di livello 2023
Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.