Per ridurre al minimo il consumo di carburante e garantire la conformità alle normative sulle emissioni su petroliere e navi cisterna, è essenziale disporre di misure precise del carburante. Una misurazione corretta si basa su dato di riferimento dell'energia affidabile. La scelta di un misuratore di portata massica a effetto Coriolis abbinato a un trasmettitore per il montaggio in campo garantisce una maggiore precisione con dati accurati su massa, densità e temperatura imponendo questi dispositivi come la scelta da preferire per la misura di combustibile marino. L'integrazione del misuratore di portata massica a effetto Coriolis con il nostro sistema avanzato di controllo e monitoraggio offre una visibilità completa sull'intero sistema di gestione del combustibile, dal bunkeraggio ai consumi.
La continuità operativa è fondamentale il successo a lungo termine delle navi. Con il software Aperio puoi ottenere una panoramica a punto singolo sui sistemi della nave, in modo da migliorare la pianificazione, il controllo, il monitoraggio e i tempi di reazione agli allarmi. Il software è progettato per la gestione di diversi sistemi indipendenti per il monitoraggio del serbatoio, il controllo di pompa e valvola, la gestione del carburante e la notifica degli allarmi. Aperio è estremamente flessibile e scalabile, con funzionalità di personalizzazione per ogni combinazione di attività e ogni dimensione delle navi.