L'amido di mais è un prodotto finale del processo di macinazione a umido del mais. Si tratta di un prodotto di base e con usi di consumo e commerciali. L'amido di mais è una polvere secca sottile, facile a attaccarsi e agglomerarsi, cosa che rende difficile la misurazione accurata. Livelli di inventario continui e affidabili sono fondamentali per pianificare tempestivamente le spedizioni agli utenti finali. Le tecnologie radar non contattive e a onda guidata sono entrambe adatte a questo scopo. La capacità di rilevare gli accumuli consente di programmare la manutenzione appropriata, ma la tecnologia di misura di livello non contattiva è particolarmente adatta per la misurazione di materiali viscosi soggetti ad accumuli.