L'olio di mais viene estratto dalla colonna di distillazione e pompato in un serbatoio di stoccaggio. Il livello del serbatoio viene utilizzato per monitorare la produzione di olio, ma non è affidabile o accurato a causa delle variazioni delle temperature tipiche di questo processo. I misuratori di portata a effetto Coriolis sono un'ottima alternativa per la misura dell'olio di mais negli impianti di etanolo, poiché la misura della portata massica garantisce una migliore misura del processo indipendentemente dalle variazioni della temperatura, garantendo un monitoraggio coerente e accurato della produzione. Il misuratore di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie G ultracompatto è una soluzione conveniente che fornisce dati sulla densità in tempo reale utilizzabili per ottimizzare il processo di distillazione e migliorare la qualità del prodotto.
I misuratori di portata e densità a effetto Coriolis Micro Motion Serie G sono ideali per le applicazioni di monitoraggio e ottimizzazione dei processi, poiché offrono una facile scelta con modelli preselezionati, una semplice installazione con una compattezza leader di mercato, una rapida connettività con i più recenti trasmettitori Micro Motion e una manutenzione semplificata con Smart Meter Verification.