Tecnologías de un solo uso
La tecnología de Emerson proporciona una solución completa de un solo uso, desde filtración, pilotaje de válvulas, activación y características de seguridad hasta funcionalidad e información críticas del IIoT.
Las aplicaciones de las ciencias biológicas deben ser más flexibles y rentables para satisfacer la creciente demanda de biofabricación fiable y ágil. Emerson colabora con OEM, EPC y usuarios finales que requieren soluciones a medida en cada fase de la producción y la gestión de servicios generales. Con productos para agilizar la producción por lotes y software de automatización para ofrecer información en tiempo real, podemos ayudarle a ampliar las operaciones al tiempo que cumple las normas del sector en cuanto a pureza del producto y consistencia de la calidad.
La fermentación y la consistencia de los lotes en biorreactores se basan en un control preciso de las condiciones ambientales como temperatura, nivel y presión. Puede optimizar las funciones de producción y medición a través de tecnologías escalables y funciones de control avanzado. Las funciones de protección integradas y fáciles de usar ayudan a aumentar los estándares de seguridad y a mantener el cumplimiento normativo, mientras que los sistemas de control avanzados simplifican las configuraciones y los procesos automatizados.
Válvulas de pinzamiento ASCO™ 273/373
Válvulas de pinzamiento neumáticas diseñadas para garantizar la integridad y control del caudal de líquidos de alta pureza en biorreactores de un solo uso, cromatografía y plataformas de filtración tangencial de caudal (TFF).
Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D
Válvulas de pistón de asiento inclinado, mando por presión, mando directo, ideales para aplicaciones CIP o SIP en tanques de acero inoxidable.
Nodo CHARM AVENTICS™ 580
Proporciona una puesta en marcha simplificada y funcionalidad adicional para aplicaciones de fermentación y conexión directa a la red DeltaV DCS de Emerson.
Válvulas de control direccional AVENTICS™ 501
Válvulas de automatización de uso general ideales para utilizar con el nodo CHARM 580 y los sistemas de control distribuido
diseñadas para las aplicaciones de control direccional y pilotaje que requieren un tamaño compacto, gran capacidad de caudal y ahorro de energía.
Plataforma electrónica fieldbus AVENTICS™ G3
Interfaz de nueva generación para sistemas de válvulas neumáticas con funciones de E/S, conexiones simplificadas, instalación y comisionamiento con visualización gráfica.
Soluciones en armario
Carcasa con homologación UL para sus montajes de comunicación, alimentación y otros montajes de control, disponible en materiales adecuados para el entorno de su aplicación.
Sensores de caudal AVENTICS™ AF2
Sensor de caudal avanzado para garantizar que el consumo de aire de su sistema neumático se optimiza, al tiempo que se evitan los tiempos de inactividad de la máquina y el uso excesivo de energía.
Para los procesos de purificación y filtración, como en las columnas de cromatografía, es fundamental mantener un alto rendimiento en la fabricación y una transferencia eficaz de fluidos. Es fundamental el control adecuado en las plataformas para evitar daños en los productos y el equipo. Las tecnologías avanzadas de control de fluidos y neumática le permiten supervisar de cerca y maximizar el rendimiento en procesos complejos, evitar daños en su producto y mantener un alto rendimiento.
Válvulas de pinzamiento ASCO™ 273/373
Válvulas de pinzamiento neumáticas diseñadas para garantizar la integridad y control del caudal de líquidos de alta pureza en biorreactores de un solo uso, cromatografía y plataformas de filtración tangencial de caudal (TFF).
Nodo CHARM AVENTICS™ 580
Proporciona una puesta en marcha simplificada y funcionalidad adicional para aplicaciones de fermentación y conexión directa a la red DeltaV DCS de Emerson.
Válvulas de control direccional AVENTICS™ 501
Válvulas de automatización de uso general ideales para utilizar con el nodo CHARM 580 y los sistemas de control distribuido
diseñadas para las aplicaciones de control direccional y pilotaje que requieren un tamaño compacto, gran capacidad de caudal y ahorro de energía.
Plataforma electrónica fieldbus AVENTICS™ G3
Interfaz de nueva generación para sistemas de válvulas neumáticas con funciones de E/S, conexiones simplificadas, instalación y comisionamiento con visualización gráfica.
Los fabricantes de productos para las ciencias biológicas dependen de la consistencia y la precisión, tanto para llenar blísteres, viales o cualquier otro método de envasado. Puede minimizar los costosos residuos en las aplicaciones de acabado de llenado al tiempo que garantiza una calidad constante y procesos de alta precisión con controles de proceso fiables. Con Emerson, puede conseguir un mayor rendimiento y procesos multiproducto racionalizados que le proporcionen la precisión y eficacia que necesita para cumplir la normativa y competir en el mercado.
Unidades de preparación de aire AVENTICS™ 651/652/653
Filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar y que ofrecen los caudales más altos y la temperatura nominal más amplia del sector.
Cilindros AVENTICS™
Elija entre una amplia gama de cilindros que ofrecen un desempeño altamente confiable en espacios reducidos en muchas aplicaciones de acabado de llenado y montaje.
Controladores lógicos programables (PLC)
Agilice y optimice el control seleccionando un PLC de Emerson adecuado a los requisitos de seguridad y a la complejidad de sus aplicaciones de acabado de llenado o de servicios generales.
Electroválvula de bobina ASCO™ 551
Válvula de servicio flexible adecuada para pilotar válvulas sanitarias de membrana, control o utilidad en entornos de procesamiento intrínsecamente seguros o peligrosos.
Fuentes de alimentación Sola HD
Convierta, proteja y respalde la energía en todas sus instalaciones de producción para garantizar un alto rendimiento, el mantenimiento de los equipos y la integridad de la transmisión de datos.
Plataforma de software Movicon
Plataforma de software industrial avanzada que optimiza la OEE en envasado y servicios generales y se integra a la perfección con diversos sistemas y activos.
Nodo CHARM AVENTICS™ 580
Proporciona una puesta en marcha simplificada y funcionalidad adicional para aplicaciones de fermentación y conexión directa a la red DeltaV DCS de Emerson.
Plataforma electrónica fieldbus AVENTICS™ G3
Interfaz de nueva generación para sistemas de válvulas neumáticas con funciones de E/S, conexiones simplificadas, instalación y comisionamiento con visualización gráfica.
El control y la medición precisos del proceso son esenciales para preparar el agua para inyección y depuración, ajustes de PH, generación de vapor y aplicaciones de limpieza/vapor in situ. Con la visibilidad de Floor to Cloud ™, puede asegurarse de que la limpieza y la preparación de los servicios generales y los sistemas cumplen con las normas exigentes y el cumplimiento normativo. Los controles avanzados también limitan la interrupción del proceso al reducir los tiempos de limpieza y mejoran la seguridad de la aplicación al reducir la contaminación cruzada.
Válvula de pistón accionada por presión ASCO™ serie 290D
Válvulas de pistón de asiento inclinado, mando por presión, mando directo, ideales para aplicaciones CIP o SIP en tanques de acero inoxidable.
Electroválvula ASCO™ 210
Electroválvula de alto caudal con una amplia gama de presiones nominales, adecuadas para aplicaciones de servicios generales que manejan aguas residuales o líquidos corrosivos.
Serie TESCOM PH
Regulador mono-etapa de gran pureza y alto caudal con diseño compacto, conforme a USP Clase VI y BPE, adecuado para aplicaciones de servicios generales y procesos.
Caja de interruptores TopWorx™ TXP
Apto para su uso en carcasas compactas, de montaje directo y aplicaciones de servicios generales peligrosos o no sanitarios, con certificaciones de IECEx, ATEX y UL.
Controladores lógicos programables (PLC)
Agilice y optimice el control seleccionando un PLC de Emerson adecuado a los requisitos de seguridad y a la complejidad de sus aplicaciones de acabado de llenado o de servicios generales.
Plataforma de software Movicon
Plataforma de software industrial avanzada que optimiza la OEE en envasado y servicios generales y se integra a la perfección con diversos sistemas y activos.
Unidades de preparación de aire AVENTICS™ 651/652/653
Filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar y que ofrecen los caudales más altos y la temperatura nominal más amplia del sector.
Sensor de caudal de aire AVENTICS™ 553
Tecnología de detección que proporciona una medición precisa del volumen de caudal de aire para cualquier aplicación de aire comprimido.