Young boy looks out window to airplane tarmac

Aprovechar nuevas oportunidades

Décadas de oportunidades

Con los múltiples avances tecnológicos que nos permiten aprovechar recursos nuevos y existentes de manera segura, eficiente y efectiva, vemos que el suministro de petróleo podría durar otros 100 años o más.

La preocupación por las reservas mundiales de petróleo y cuánto durarán va y viene desde hace décadas. Incluso en los últimos años, varias estimaciones de la industria han indicado que podemos quedarnos sin petróleo en tan solo 50 años.

Emerson lo ve de otra manera. Con los múltiples avances tecnológicos que nos permiten aprovechar recursos nuevos y existentes de manera segura, eficiente y efectiva, vemos que el suministro de petróleo podría durar otros 100 años o más.

La tecnología en tres áreas clave alienta esta perspectiva más optimista:

  • Con el modelado ampliado de yacimientos y otras funcionalidades de software, los productores pueden extraer más material de las reservas existentes de petróleo y gas, y aprovechar nuevas que antes era imposible explotar.
  • La tecnología más reciente nos permite extraer petróleo del esquisto, lo que antes no era práctico.
  • Los avances en energías renovables nos ayudan a reducir la presión sobre nuestras reservas de petróleo.

Emerson está colaborando con los productores en cada una de estas áreas. Al ser la mayor empresa de software de Exploración y Producción (E&P) independiente del mundo, nuestra tecnología tiene un papel clave para que los productores identifiquen formas de extraer de manera rentable mayor cantidad de petróleo de las reservas en las que ya hay plantas. Este software también facilita la planificación de nuevas reservas de petróleo en áreas como las gélidas regiones árticas de Alaska o ubicaciones remotas en alta mar. Nuestro software E&P interpreta la información para proporcionar un mapeo detallado de los activos nuevos o existentes, lo que permite que los productores maximicen la eficiencia en la planificación, aprovechen al máximo las plantas y reservas existentes y eviten la perforación exploratoria improductiva.

Nuestra tecnología también ayuda a que los productores maximicen la extracción de petróleo del esquisto, proceso que se ha expandido en los últimos años y que permite explotar vastas reservas de petróleo que antes eran difíciles o imposibles de explotar.

Y Emerson está contribuyendo a expandir la efectividad de las fuentes de energía renovables como la eólica y la solar, proporcionando tecnología que permite controlar las operaciones de generación de energía renovable de manera sumamente eficiente, como así también brindando soluciones para optimizar la transición de fuentes de combustible renovables a tradicionales para que siempre haya electricidad en las casas y comercios que dependen de ella.

Con los continuos avances en cada una de estas áreas, vemos una larga duración para las reservas mundiales de petróleo, y este tiempo probablemente se extienda a medida que sigamos promoviendo la innovación en toda la industria de la energía.


Habilite JavaScript para usar este sitio web.