Vibración de la válvula de control
Reduzca los costos de mantenimiento con las válvulas de control e instrumentos de Fisher que pueden soportar la vibración dañina.
La alta vibración presenta un riesgo para las válvulas de control. Puede ocasionar fatiga/ruptura de las piezas, desgaste excesivo de los componentes, daño a los accesorios y pérdida de desempeño durante y después de la vibración. Generalmente, cuando se origina en la válvula de control se vinculada con el ruido aerodinámico o la cavitación. Hay que considerar que la vibración alrededor de las válvulas de control puede ser el resultado de muchas fuentes diferentes, incluyendo bombas y compresores. Cuando se observa la presencia de vibración intensa, es importante actuar rápidamente para identificar la fuente y tomar medidas para resolverla.
Dentro una planta industrial, la vibración se puede originar no solo dentro de la válvula de control, sino también con el equipo y la tubería aguas arriba y aguas abajo. La vibración que se experimenta en las instalaciones de la válvula de control puede dañar los componentes e los instrumentos.
Como mínimo, la vibración es molesta debido al ruido que genera. En el peor de los casos, la vibración puede impedir que la válvula de control controle el proceso.
Los cuerpos de la válvula de control pueden ser susceptibles a una vibración de caída de presión alta, así que es necesario tener cuidado al elegir un diseño para evitar esto. Los tapones que vibran contra las jaulas pueden ocasionar alta fricción y un desempeño deficiente del ensamble de la válvula de control.
Si el posicionador de la válvula de control tiene un mecanismo físico al vástago de la válvula de control, es susceptible a fallas. La vibración intensa podría requerir un posicionador diseñado con un montaje resistente, mecanismos internos reforzados o capacidad de montaje remoto.
Gracias a su diseño, las válvulas de control e instrumentos de Fisher se perfeccionaron para mejorar la resistencia a la vibración.
Medimos la capacidad que los productos de Fisher tienen para soportar los entornos de vibración y poder cumplir con las normas de la industria y con las solicitudes de los clientes.
Tipos de pruebas de vibración realizadas: