Tecnología de válvula microfluídica
Las válvulas microfluídicas ayudan a los ingenieros de diseño analítico y médico a controlar el caudal de volúmenes bajos de líquidos y gas.
Las válvulas microfluídicas ayudan a controlar el caudal de volúmenes pequeños de fluidos. Este control permite que los dispositivos microfluídicos se vuelvan más complejos y más automatizados dependiendo de la necesidad de la aplicación. Por ejemplo, en entornos médicos y de diagnóstico, estas válvulas controlan el flujo de fluidos neutros y agresivos, como sangre y químicos. La línea de válvulas microfluídicas ASCO de Emerson es muy específica para la aplicación individual y se fabrican en cuartos limpios de última generación. Las válvulas ASCO son apreciadas por OEM de dispositivos médicos por su precisión y fiabilidad.
Las válvulas de pinzamiento están diseñadas para utilizarse con líquidos sumamente agresivos o de alta pureza en donde debe haber una separación hermética entre los fluidos a controlar y el mecanismo de la válvula. La válvula funciona al comprimir el tubo que contiene los fluidos para permitir o impedir el caudal. Esto significa que no puede haber contaminación de partículas provocada por la fricción de las piezas movibles. Las válvulas de pinzamiento ASCO están disponibles en un rango de tamaños de cuerpo y se pueden encontrar en aplicaciones como hemodiálisis, bioinstrumentación o manejo de fluidos quirúrgicos.
Las válvulas de aislamiento están diseñadas para utilizarse con fluidos agresivos o difíciles. Los componentes internos del solenoide están aislados de los fluidos, lo que crea una válvula que es virtualmente impenetrable para cualquier efecto adverso que pudieran tener los medios. Las válvulas tienen una capacidad de drenaje automático y una cavidad interna fácil de enjuagar con una arquitectura compacta, haciéndolas ideales para la instrumentación de banco de trabajo de análisis. Las aplicaciones incluyen desviación/selección de solventes, preparación de muestras y secuencias de ADN.
Las válvulas de servicio general, de no aislamiento se usan con fluidos inertes o no agresivos. Están disponibles con varias configuraciones de montaje y tamaños a fin de controlar los fluidos que se usan en aplicaciones como monitorización de sangre no invasiva, concentradores de oxígeno, equipo dental e instrumentos de monitorización de aire.
Las válvulas proporcionales controlan cantidades variables de fluidos dependiendo de la señal de entrada eléctrica a la bobina. Se pueden utilizar para aplicaciones como cromatografía de gases, controladores de caudal másico y monitorización de presión sanguínea. Estas válvulas son apropiadas cuando la aplicación puede requerir distintos rangos de sensores de presión o caudal, dependiendo del rango de control necesario. Las válvulas proporcionales algunas veces son personalizadas para dispositivos médicos que requieren portabilidad y consumo de energía reducido.