Bajo consumo de energía

Bajo consumo de energía.

Tecnología fiable de válvulas de bajo consumo que permite que las operaciones funcionen de manera eficiente al mismo tiempo que se mantiene un rendimiento óptimo.

ASCO Low power group valves

Alta eficiencia y alto desempeño con bajo consumo

La línea de productos ASCO de Emerson ofrece soluciones de alto rendimiento para cubrir desde sistemas de control de plantas hasta instalaciones aisladas. Nuestros sistemas funcionan con consumo extremadamente bajo de 1,4 W a 0,55 W, sin afectar las fugas de corriente y supervisión de E/S del sistema de control. Nuestras válvulas de 1,4 W son el estándar en el sector para las industrias de hidrocarburos y petróleo y gas. Nuestras válvulas de 0,55 W se utilizan para aplicaciones de generación de energía críticas. 

Las electroválvulas de bajo consumo bajan los costos operativos, respaldan operaciones remotas y minimizan el drenaje de las fuentes de alimentación 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Alta eficiencia y alto desempeño con bajo consumo

Funcionamiento

Diseño de electroválvulas de bajo consumo

Algunos modelos de electroválvulas funcionan con tan solo 0,55 W, lo que las convierte en ideales para sistemas solares y a batería en entornos remotos y en exteriores. La construcción independiente permite que puedan agregarse de manera flexible a su diseño del sistema.  Las válvulas están construidas con tolerancias más estrictas, mayor eficiencia y otras optimizaciones mecánicas y magnéticas. Los orificios más grandes y los filtros estándar evitan los bloqueos, lo que permite que las válvulas puedan manejar caudales más altos para mantener el rendimiento.

Compatibilidad con módulos de salida

Las válvulas solenoides independientes y de baja potencia ASCO pueden vincularse con los módulos de salida más recientes de fabricantes de E/S y PLC/DCS globales para evitar niveles de corriente de supervisión o fugas a causa de la alimentación de la válvula. 

Los sistemas de control de E/S más antiguos están hechos para funcionar con válvulas que requieren un consumo mayor. Con válvulas que consumen tan solo 0,55 W, algunos módulos de salida pueden generar niveles de corriente lo suficientemente altos como para afectar al funcionamiento de la válvulas, Nuestra válvula solenoide de baja potencia está diseñada para evitar las interferencias y funcionar de manera eficiente, aun cuando se usa la potencia más baja.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.