Extinción de incendios
Mejore la fiabilidad del sistema junto con rigurosas normas de calidad para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas después de un largo período de inactividad
Nuestras soluciones de automatización de fluidos ASCO™, conocidas por la calidad del producto y la fiabilidad operativa, son ideales para aplicaciones de extinción de incendios fundamentales. Una de las mayores preocupaciones de nuestros clientes es garantizar que el sistema de protección contra incendios funcione cuando sea necesario.
Las válvulas ASCO se prueban de acuerdo con normas de calidad rigurosas, que incluyen certificaciones de UL, FM y CSA. Los productos también son aptos para la mayoría de las aplicaciones de extinción de incendios, lo cual brinda tranquilidad al fabricante original y al usuario final.
Las bombas contra incendios se usan para aumentar la presión del flujo de agua desde el suministro de los servicios públicos a los sistemas de rociadores distribuidos. Pueden encontrarse en la mayoría de los edificios comerciales e industriales y utilizan la tecnología de válvulas solenoide de dos vías para iniciar y detener el flujo de agua de refrigeración al motor de la bomba.
Los controladores de bomba contra incendios se usan para controlar y operar las bombas contra incendios al comunicarse con un sistema de detección de incendios y rociado automático. Utilizan una válvula solenoide de dos vías como prueba de drenaje para simular la pérdida de presión que ocurre cuando se activa un sistema de rociado.
Las válvulas de diluvio y acción previa se usan para liberar agua de un suministro del servicio general o una bomba de incendios a un sistema de rociadores distribuidos. Los sistemas con funcionamiento eléctrico se manejan con electroválvulas de dos y tres vías que se abren después de recibir una señal neumática o eléctrica.
Los sistemas de extinción de incendios con gas inerte y polvo químico seco usan químicos almacenados en un gran tanque individual o en una serie de tanques pequeños para extinguir incendios en casos en los que el agua podría dañar la infraestructura clave. Las electroválvulas de dos vías se usan como mecanismos de liberación que permiten que el extintor se distribuya al cabezal de rociado apropiado.
Las cocinas comerciales, escuelas y otras instalaciones grandes usan gas natural para las estufas comerciales y los quemadores Bunsen de los laboratorios de química, entre otras aplicaciones. La mayoría de las cocinas y laboratorios necesitan capacidades de cierre de gas en caso de emergencia, y la tecnología de la válvula solenoide de ASCO está construida para estas aplicaciones.