Logre una experiencia de operaciones perfectas

Logre una experiencia de operaciones perfectas

DeltaV Console.Connect une la tecnología del sistema de control y proporciona una sola interfaz para los operadores a medida que migran a los sistemas de control distribuido y los sistemas instrumentados de seguridad DeltaV.

Beneficios del Console.Connect

Interfaz del operador de DeltaV Live moderna y diseñada con un propósito

Interfaz del operador de DeltaV Live moderna y diseñada con un propósito

Los operadores pueden supervisar y controlar tanto los datos del sistema obsoleto como los del sistema DeltaV desde la interfaz del operador de DeltaV Live. DeltaV Live proporciona un set completo de herramientas de alto desempeño: gráficas del operador, presentación y gestión sofisticadas de alarmas, tendencia histórica incorporada y seguridad en todo el sistema.

Integración sin problemas

Integración sin problemas

La solución Console.Connect de DeltaV integra a la perfección las redes de sistemas obsoletos con la red DeltaV. Los datos de sistema obsoletos se incorporan a DeltaV y permiten realizar comunicaciones valiosas entre los sistemas durante las distintas fases de la transición.

Instalar y comisionar sin tiempo de inactividad

Instalar y comisionar sin tiempo de inactividad

Las estaciones del operador de DeltaV se pueden agregar con el sistema obsoleto en línea y usarse en paralelo con las consolas existentes, mientras el proceso continúa funcionando.

Capacitación simplificada para el operador

Capacitación simplificada para el operador

Las estaciones del operador del DeltaV proporcionan nuevas capacidades a la vez que muestran los datos de control obsoletos en un formato común que los operadores ya utilizan para la visualización.

Averigüe si Console.Connect es la opción adecuada para usted. Realice un análisis más profundo de las ventajas, funcionalidad y especificaciones.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.