GMI: excelencia en la fabricación para un mundo seguro

GMI

Miembro Silver de DeltaV™️ Alliance

Tecnología para mejorar la seguridad

GM International desarrolla, diseña y fabrica una línea completa de dispositivos intrínsecamente seguros que cumplen con los requisitos más altos de calidad, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares más rigurosos de producción. Desde su fundación en 1993, su experiencia principal en la gestión excede de manera notable los 40 años de actividad calificada en ubicaciones clasificadas y electrónica industrial. Nuestros productos, utilizados en embalajes de automatización e  instalados en plantas a nivel mundial, están certificados por los organismos notificados más reconocidos del mundo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología para mejorar la seguridad
GMI: tecnología a favor de la seguridad
Conozca nuestra línea de productos: relés de seguridad con certificación SIL 2 y SIL 3

Relés con certificación SIL 2 y 3

Los relés con certificación SIL se utilizan para lazos críticos donde se debe prestar especial atención a la monitorización de la línea/carga. Gracias a la disposición específica de los contactos, los módulos de relé de GMI mantienen un alto nivel de seguridad mientras que mejoran la disponibilidad del proceso, son compatibles con cualquier pulso monitorizado de una línea y están diseñados para evitar la vibración por contacto, la falsa activación o desactivación de la carga y el daño prematuro a la unidad de relé. Algunos de los módulos cuentan con total cumplimiento y figuran en el programa Alliance.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Relés con certificación SIL 2 y 3

Aisladores intrínsecamente seguros

La serie D5000 de GMI está avalada por más de 15 organismos certificadores de todo el mundo. Una línea de montaje completamente automatizada, pruebas individuales 100 % completas, circuitos avanzados con baja disipación, uso de componentes con clase de temperatura alta y ausencia de condensadores electrolíticos son algunos de los factores que garantizan que un producto sea de gran confiabilidad (certificación SIL para una vida útil de 20 años). Algunos de los módulos cuentan con total cumplimiento y figuran en el programa Alliance.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aisladores intrínsecamente seguros
Conozca nuestra línea de productos: aisladores intrínsecamente seguros de la serie D5000
Conozca nuestra línea de productos: sistemas multiplexores, solución de interfaz HART

Sistemas multiplexores: solución de interfaz HART

En caso de necesitar que un número uniforme de variables esté disponible para una ubicación lejana, puede ser útil usar un multiplexor que conecte todas las señales de entrada a un campo ubicado de manera conveniente a los sensores con líneas cortas de conexión en vez de conectar cada señal variable del proceso con extensas líneas de conexión individuales hasta la sala de control. Esta solución innovadora ahorra dinero y espacio con hasta 256 canales por módulo y es compatible con hasta 16 128 canales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sistemas multiplexores: solución de interfaz HART

Perspectivas de GMI




Habilite JavaScript para usar este sitio web.