prod-rmt-temperature_sensor-banner

Sensores de temperatura Rosemount™

Soluciones de medición de temperatura diseñadas para tener consistencia y precisión

prod-rmt-temperature_sensor-c010

Aumente la precisión y la estabilidad en el punto de medición de la temperatura

Emerson es su solución centralizada para sus necesidades de sensores de temperatura. Ofrecemos muchas opciones de calibración, incluidas las constantes de Callendar-Van Dusen para una combinación del transmisor y el sensor que ofrezca el mayor nivel de precisión. Con una variedad de sensores disponibles, usted puede satisfacer una gama de requisitos de aplicación industrial con precisión, repetibilidad y estabilidad, mientras garantiza un control del proceso consistente, eficiencia de producción, calidad y seguridad.

Ver productos Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumente la precisión y la estabilidad en el punto de medición de la temperatura

¿Cómo funcionan los sensores?

Detectores de temperatura por resistencia (RTD)

Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) se construyen a partir de un metal resistivo con cables contenidos en una funda protectora. Basándose en el fenómeno de la resistencia térmica, las lecturas de temperatura pueden deducirse del cambio de resistencia en el RTD, lo que significa que si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. El metal resistivo puede ser platino, cobre o níquel, siendo el más común el platino debido a su alta precisión y excelente repetibilidad.

Termocuplas

La medición de la temperatura mediante termocuplas se basa en un campo electromagnético generado entre dos hilos metálicos distintos en una unión caliente en comparación con una conexión fría. La diferencia de voltaje entre estos dos puntos permite deducir una lectura de temperatura. Puede medir diferentes rangos de temperatura en función de la composición metálica de la termocupla.

Soluciones del sensor de temperatura

Un RTD resistente y confiable que ofrece opciones de calibración que ahorran tiempo y está listo para colocar en instalaciones de RTD.

  • Pt-100, elemento individual o doble
  • Ofrece constantes de Callendar-Van Dusen para una combinación del transmisor y el sensor que ofrece el nivel más alto de precisión de -321 a 1 112 °F (-196 a 600 °C)
  • Diseño de película delgada y cable enrollado que aporta flexibilidad a la aplicación

Un diseño versátil y flexible que ofrece opciones para satisfacer los requisitos del sistema y cumplir con las aprobaciones de áreas clasificadas globales.

  • Un tiempo de respuesta más rápido en comparación con los RTD’s
  • Excelente resistencia a la vibración
  • Capacidad de alta precisión
  • Los termopares J, K y T cumplen con las normas de ASTM e IEC

Una solución perfecta para aplicaciones higiénicas. Su conexión de proceso aséptica es apta para las aplicaciones de medición de limpieza in situ (CIP) y sin zonas muertas.

  • Incluye T-Well integrado
  • Certificación 3A
  • Varias opciones de conexiones de proceso Tri-Clamp

Ofrece capacidad a la medida.

  • Ofrece capacidad a la medida 
  • Elimina la necesidad de almacenar grandes selecciones de sensores
  • Disponible con accesorios de montaje fijos o ajustables

Ofrece capacidad a la medida.

  • El diseño compacto es ideal para áreas reducidas
  • Configuraciones de elemento individual y doble
  • Opción de calibración con precisión clase A y B o una opción de cronograma de calibración con constantes de Callendar-Van Dusen.

Noticias y casos de estudio

Making the right choice RTD vs. Thermocouple

Habilite JavaScript para usar este sitio web.