ind-about_vibrating_fork_banner

About Vibrating Forks

Vibrating fork level switches and detectors from Emerson are ideal for all point liquid level applications.

ind-about_vibrating_fork_sil2 (1)

Interruptores de horquilla vibratoria confiables y económicos para garantizar la seguridad y maximizar la eficiencia.

Este dispositivo de bajo mantenimiento, diseñado a partir del principio de horquilla vibratoria, le ofrece detección puntual de nivel para alarmas, monitorización y control.

Los interruptores de horquilla vibratoria son confiables y perfectos para la prevención de sobrellenado, alarmas de alto y bajo nivel y protección de bombas, incluso en las aplicaciones más desafiantes.

La amplia variedad de interruptores y detectores de Emerson le asegura que encontrará el dispositivo adecuado para sus necesidades. 

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Interruptores de horquilla vibratoria confiables y económicos para garantizar la seguridad y maximizar la eficiencia.

Funcionamiento

La serie Rosemount 2100 emplea tecnología de horquilla vibratoria. Diseñada en torno al principio de la horquilla vibratoria, consiste en una horquilla de dos clavijas que vibra a su frecuencia natural. La frecuencia cambia según el medio en el cual se sumerge. Cuando están en el aire, las horquillas vibran a su frecuencia natural. Cuando el líquido cubre las horquillas, la frecuencia cae.

Los cambios de frecuencia se monitorizan continuamente a través de la electrónica del interruptor, que luego cambia el estado de salida para operar una alarma, una bomba o una válvula.

El confiable interruptor de horquilla vibratoria es ideal para aplicaciones de prevención contra sobrellenado.

Los modelos Rosemount 2120, Rosemount 2130 y Rosemount 2140:SIS de Emerson cuentan con certificación de terceros conforme a los requisitos de IEC61508, aptos para su uso en sistemas SIL2.

El Rosemount 2140:SIS de nueva generación combina confiabilidad, cobertura de diagnóstico de elevaciones y pruebas de evaluación avanzada de nivel superior.

Puede confiar en que el dispositivo contra sobrellenado funcionará cuando lo necesite.

Muchas industrias se enfrentan a regulaciones más estrictas, en especial, el sector higiénico. Esto no es un problema para el Rosemount 2120, ya que el cumplimiento con las normas 3-A y EHEDG está confirmado por certificación. Los materiales y los procesos también cumplen con los requisitos de ASME-BPE y la FDA, de manera que le permiten cumplir los requisitos más demandantes cuando la higiene y la limpieza son factores clave.

El interruptor cuenta con certificados de material para todas las piezas del extremo húmedo y certificados de acabado de superficie para los acabados maquinados, pulidos y electropulidos. También hay modelos intrínsecamente seguros con certificación SIL.

El Rosemount 2160 combina la experiencia de Emerson en tecnología inalámbrica y de horquilla vibratoria. Tiene todas las características de los interruptores de nivel cableados y ofrece una instalación sencilla. Prescinde de los altos costos de infraestructura, ya que es un interruptor totalmente inalámbrico.

Se comunica a traves del WirelessHART y usa un módulo de alimentción de litio-cloruro de tionilo reemplazable e intrínsecamente seguro con un alojamiento de PBT. La batería puede funcionar hasta diez años con una velocidad de actualización de un minuto.

Dispositivos Rosemount 2160 instalados en diferentes tanques

Reduzca el riesgo de sobrellenado con la tecnología inalámbrica de Emerson

Lea cómo la más reciente tecnología inalámbrica de Emerson ayuda a los operadores a maximizar la capacidad y reducir el riesgo de sobrellenado.

Más información
Ayuda para elegir

Identifique su tecnología de nivel perfecta

Encuentre el dispositivo adecuado para su aplicación con Level Technology Advisor

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.