PC industriales
Las PC industriales de Emerson son robustas y permiten un mayor tiempo de actividad y producción con una fácil integración.
Trabajar con Internet industrial requiere de un desempeño constante, además de hacer funcionar maquinarias a altas temperaturas y en aplicaciones extremas. La IPC de Emerson combina una alta capacidad de procesamiento con capacidades de nivel industrial. Diseñadas para ser duraderas, estas máquinas resistentes cuentan con tecnología de procesador de dos o cuatro núcleos, diseño sin ventilador y componentes que resisten los impactos y prolongan el ciclo de vida del producto.
La IPC RXi2-EP proporciona capacidades de computación medias para ejecutar aplicaciones HMI, de historiador y análisis, y está construida para entornos industriales exigentes. La RXi2-EP ofrece alto rendimiento de computación para aplicaciones que necesitan cargar, manipular y almacenar grandes cantidades de datos. Cinco puertos Ethernet de alta velocidad aportan capacidades de comunicación robustas para sus aplicaciones, mientras que los nuevos puertos USB 3.0 permiten realizar transferencias de datos rápidas y con mayor seguridad.