Explore Product Details
View Detailed Features, Specifications, Certifications, Parts and Accessories, and more
Cuando los activos no funcionan adecuadamente o hay una falta de diagnóstico de los problemas en la planta, se puede generar un tiempo de inactividad costoso e inesperado. EL AMS Trex Device Communicator permite resolver problemas simples en el acto y evita la investigación física invasiva del problema, innecesaria y posiblemente destructiva.
Con un comunicador Trex portátil, usted puede diagnosticar los problemas del dispositivo adecuadamente en el campo. Los equipos de mantenimiento experimentarán ahorros significativos en horas de trabajo y tranquilidad al saber que los problemas se solucionarán rápida y adecuadamente en el primer momento con el equipo portátil correcto.
Experimente una vista de 360 grados, características, diseño y compilación del AMS Trex Device Communicator de Emerson
Configure and order directly through MyEmerson, request a custom quote or information, explore the 3D interactive viewer, and more.
Los técnicos aíslan y reparan los problemas en el campo, mientras que los dispositivos siguen funcionando mediante un comunicador AMS Trex resistente e intrínsecamente seguro.
Fue diseñado para soportar condiciones adversas en plantas de fabricación y cumple los requisitos de seguridad intrínseca a nivel global.
Diseñado para un uso cómodo, con una sola mano y para todo el día en el campo. La pantalla también funciona mientras se usan guantes.
Permite configurar el dispositivo en el campo antes de que la alimentación y la infraestructura de E/S estén establecidos. Solo debe conectar el comunicador a un instrumento para alimentarlo.
Cambie fácilmente la pantalla para ahorrar energía o adaptarla a ambientes oscuros o al brillo de la luz solar, y garantícese una pantalla nítida que pueda leerse.
Amplíe la funcionalidad del AMS Trex mediante el marco moderno basado en las aplicaciones para ayudar a los técnicos a realizar sus tareas.
Mantenga la integridad de los datos en la base de datos de su AMS Device Manager sin la intervención de ningún técnico.
AMS Trex Device Communicator was born from Emerson’s rich history in intelligent field device communication, as well as our expertise in measurement and analytical instrumentation, digital valve controllers and final control elements, distributed control systems (DCS), and other process industry domain knowledge. It’s no wonder the AMS Trex is the process industry’s most trusted do-it-all communication tool.
Widely considered the go-to field communication and troubleshooting device, users in critical industries around the globe rely on AMS Trex every single day.
Emerson Reliability Solutions business boasts three decades’ worth of experience in intelligent field devices and handheld communicators.
AMS Trex supports a robust, growing library of HART and FOUNDATION Fieldbus devices.
Learn why Emerson’s AMS Trex is considered the premier do-it-all handheld device communicator for intelligent field device maintenance, management, troubleshooting, and more.
Upgrade Studio, una aplicación para PC incluida, ayuda a mantener la unidad Trex actualizada con un nuevo software y aplicaciones. Estas aplicaciones automatizan los flujos de trabajo y le facilitan al personal en el campo el comisionamiento, la configuración, el diagnóstico y la resolución de problemas de los instrumentos de campo de manera segura, consistente y precisa.
Ofrece una amplia variedad de opciones para configurar y solucionar problemas de los dispositivos HART y FOUNDATION Fieldbus.
Lleve Power the loop al campo y realice la resolución de problemas y las comprobaciones del lazo. Además, aísle y resuelva los problemas de cableado.
Obtenga el conjunto de herramientas necesarias para solucionar problemas y validar los segmentos de FOUNDATION Fieldbus.
Suministre redes inalámbricas en menos tiempo, con una menor posibilidad de error y de manera más segura.
Garantice la medición y la precisión de configuración de sus transmisores de nivel por radar Rosemount.
Analice y revise el estado y desempeño del conjunto de la válvula sin afectar el proceso.
Incluye una calculadora, conversiones para conversión de base, convertidor de lazo/calculadora de la ley de ohmios y un convertidor de unidades.
Transfiera archivos PDF al AMS Trex para acceder fácilmente a manuales, procesos de trabajo, notas y a cualquier otro tipo de PDF en el campo.