Технология микрорасходных клапанов
Инженеры-конструкторы применяют микрорасходные клапаны для контроля потоков небольших объемов жидкости и газа.
Микрорасходные клапаны помогают регулировать расход небольших объемов жидкости. В зависимости от применения устройства регулирования бывают достаточно сложными и насыщенными электроникой. Например, в медицинском и диагностическом оборудовании эти клапаны контролируют поток нейтральных и агрессивных жидкостей, таких как кровь или химические вещества. Микрорасходные клапаны ASCO от Emerson очень специфичны под каждое применение и производятся в современных чистых помещениях. Клапаны ASCO ценятся производителями медицинского оборудования за их точность и надежность.
Пережимные клапаны предназначены для использования с высокоагрессивными или высокочистыми жидкостями, где необходимо обеспечить герметичное разделение между контролируемой средой и механизмом клапана. Клапан действует посредством сжатия трубки, по которой протекает рабочая среда, для открытия или перекрытия потока. Благодаря этому исключено загрязнение частицами, образующимися вследствие трения движущихся частей. Пережимные клапаны ASCO доступны в различных размерах и используются в таких областях, как гемодиализ, биоинструментация и управление жидкостями в хирургии.
Клапаны с изоляцией предназначены для использования с агрессивными или опасными жидкостями. Внутренние компоненты соленоида изолированы от среды, таким образом клапан практически невосприимчив к любым неблагоприятным воздействиям, которые может иметь среда. Клапаны компактной конструкции способны к самодренированию и легкой промывке внутренней полости, что делает их идеальными для аналитического стендового оборудования. Области применения включают: выбор/отвод растворителя, пробоподготовку, секвенирование ДНК.
Клапаны без защиты от агрессивной среды общего назначения используются с инертными или неагрессивными средами. Они поставляются в различных монтажных конфигурациях и размерах для контроля сред в таких применениях, как неинвазивный мониторинг крови, в концентраторах кислорода, стоматологическом оборудовании и приборах мониторинга воздуха.
Пропорциональные клапаны подают переменное количество жидкости в зависимости от электрического сигнала на катушке. Они могут использоваться в таких областях, как газовая хроматография, контроль массового расхода и контроль артериального давления. Эти клапаны подходят, когда могут потребоваться разные диапазоны датчиков давления или расхода в зависимости от необходимого диапазона регулирования. Пропорциональные клапаны иногда адаптируются для использования в портативных медицинских устройствах со сниженным энергопотреблением.