Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-302

Миниатюрные электромагнитные клапаны ASCO™ серии 302

Product Description

Серия ASCO 302 представляет собой линейку миниатюрных моноблочных электромагнитных управляющих клапанов, которые подходят для использования в среде воздуха или инертного газа. Доступны модели со встроенным светодиодным индикатором или без него, а также со светодиодными индикаторами электрической защиты, видимыми с трех сторон.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Функция
3-ходовой клапан — 3/2 нормально закрытый; 3-ходовой клапан — 3/2 нормально открытый
Напряжение
24 В пос. тока; 24 В перем. тока; 115 В перем. тока; 230 В перем. тока | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Опасная зона
Стандарты и нормативные документы
IP65
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Опасная зона
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Монтаж в любом положении не влияет на работу
  • Возможность соединения в блоки
  • Водонепроницаемые и взрывозащищенные корпуса доступны как опция
  • Клапаны удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи