Системы управления и программное обеспечение DeltaV для медико-биологической отрасли
Увеличение производительности за счет моделирования процессов и автоматизированного, неконтролируемого оперативно-производственного планирования.
На всех этапах — от определения систем автоматизации при проектировании технологических процессов до сбора актуальных данных в процессе производства — программные решения и технологии DeltaV™ компании Emerson для производственных систем повышают эффективность управления данными, контроль качества продукции в реальном времени, надежность и экономичность эксплуатации оборудования.
Компания Emerson помогает заказчикам проектировать, внедрять и непрерывно совершенствовать оптимальные решения для повышения точности управления запасами, устранения изменчивости технологических параметров и обеспечения нормативного соответствия и воспроизводимости продукции без лишних трат.
Компания Emerson располагает необходимыми технологиями, консультантами и опытом, поддерживая производственные предприятия по всему миру, продвигая так называемую «Цифровую модель зрелости для биофармацевтики» (BioPhorum’s Digital Plant Maturity Model).
При планировании структуры предприятия необходимо обязательно обеспечить его нормативное соответствие, а также предусмотреть в проекте эффективную систему управления данными и гибкие модульные линии. Технология DeltaV существенно упрощает внедрение нового технологического процесса. Усовершенствованная процедура управления исправлениями поддерживает актуальность и исправную работу системы отчетности. Более того, технология DeltaV может усовершенствовать процессы, объединив систему аудита с системой общей отчетности по партиям.
При разработке технологического процесса вам потребуется гибкость, чтобы построить плавный переход от лабораторных исследований к производству и выводу продукции на рынок. Технологии DeltaV помогают на всех этапах эффективно использовать стандартные блоки автоматизации и обеспечить удобство обобщения и управления информацией.
Эксперты компании Emerson в сотрудничестве с производителями комплектного оборудования и конечными пользователями разрабатывают стандартизированные решения DeltaV, которые позволяют свести к минимуму дополнительные затраты на проектирование. Благодаря технологиям Smart Commissioning, модулям CHARM и контроллерам PK, производители могут быстро и просто вносить изменения в проект и без проблем корректировать технические решения на более поздних этапах, чтобы отвечать индивидуальным требованиям конечных пользователей. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о программе DeltaV Life Sciences — решении DeltaV для производителей оборудования в медико-биологической отрасли.
Цифровая трансформация с программой "Уверенность в проекте" позволит реализовывать капитальные проекты посредством гибких стратегий управления проектами, совместного проектирования и планирования, а также применения уникальных цифровых технологий. Наш глобальный подход к реализации проектов позволяет создавать решения, проще адаптируемые к поздним изменениям, оптимизирует проверку оборудования и его ввод в эксплуатацию, а также представляет дорожную карту цифровой трансформации для надежного и быстрого повышения эффективности капиталовложений и эксплуатации оборудования.
Биологические лекарственные вещества и низкомолекулярные активные фармацевтические ингредиенты
Производство биологических и низкомолекулярных лекарственных препаратов
Клеточная терапия и точнейшее производство без корректировок
Инженерно-технические системы для предприятий медико-биологической отрасли
Обеспечивает контроль и мониторинг лабораторных приложений на одной рабочей станции DeltaV.
Упрощайте проекты, позволяя производителям модульного оборудования работать без рисков.
Для предприятий, производящих несколько продуктов, с многопоточными рецептурами, задействующими множество контроллеров.
Аппаратно-программное решение, упрощающее интеграцию РСУ DeltaV в автономное оборудование и устройства.
Оптимизация технологических процессов с помощью моделирования в реальном времени.
Снижение рисков и ускоренное развертывание систем управления производством (СУП) с помощью готовых решений.
Платформа анализа производительности и контроля технического состояния производственных активов.
Интегрируйте многомерные данные и модели процессов в реальном времени, чтобы предугадать качество конечного продукта.
Снижайте риски и затраты от концепции до эксплуатации, повышайте квалификацию операторов с помощью цифровых двойников.
Контроллеры RX3i обеспечивают основу для подключения к промышленным сетям.
Просматривайте данные процесса, архив трендов и получайте аварийные оповещения на своем мобильном устройстве.
Наиболее современный ЧМИ DeltaV повышает производительность, упрощает конфигурирование графических элементов и отличается мобильностью.
Европейский производитель химической продукции работал с устаревшей системой управления, которая больше не удовлетворяла меняющимся потребностям компании.
Чтобы справиться с вызовами эпохи Индустрии 4.0, компании Mahou-San Miguel было необходимо модернизировать систему управления своего крупнейшего завода.
Химическая компания узнала, что период поддержки ее системы управления заканчивается.
Чтобы удовлетворить потребности своих заказчиков в сезонных сельскохозяйственных удобрениях, производитель химических веществ в Соединенных Штатах должен был быть готов к посевному сезону.