Vanessa
Превосходит изделия с традиционной конструкцией за счет повышенной прочности, большей надежности и экономической эффективности
Во всем мире установлено более 300 000 затворов Vanessa, поэтому компания Emerson предлагает проверенное решение для надежного долговременного глухого отсечения, двухпозиционного регулирования, управления потоком и работы в аварийных ситуациях.
Трехэксцентриковые дисковые затворы Vanessa обеспечивают нулевую утечку* в обоих направлениях, создавая новую категорию промышленных изделий с технологией, ранее недоступной для четвертьоборотных клапанов.
* Трехэксцентриковые дисковые затворы Vanessa обеспечивают нулевую отсечку в обоих направлениях (отсутствие видимой утечки при испытаниях при высоком давлении с водой и низком давлении с воздухом в соответствии с «нормой утечки A» стандартов ISO 5208 и EN 12266-1 и требованием «упругозапирающиеся затворы») API 598) благодаря уплотнению "металл по металлу" и повороту на 90 градусов без трения.
Наша конструкция с трехэксцентриковым затвором полностью исключает любое трение уплотнительных элементов в ходе поворота на 90°, что делает затворы Vanessa серии 30 000 великолепной запорной арматурой.
Благодаря нашему техническому опыту, передовым технологиям и производственным возможностям, группы Emerson на протяжении многих лет поставляет чрезвычайно надежные трехэксцентриковые затворы Vanessa,
способные обеспечивать полное отсечку и работу в спокойном состоянии в широком диапазоне температур и давлений.
Основные принципы всех трехэксцентриковых затворов Vanessa: поворот на четверть оборота без трения, посадка "металл по металлу" и уплотнение по моменту.