Цифровая производственная линия

Решения IIoT для пищевой промышленности

Повышение производительности, эксплуатационной готовности и эффективности предприятий пищевой промышленности

Помощь заказчикам в раскрытии производственного потенциала

Компания Emerson предлагает широкий спектр решений, которые дают заказчикам возможность получить информацию обо всех процессах на их предприятиях пищевой промышленности, в том числе о процессах переработки, очистки на месте и упаковки. Наши решения и аналитические данные, полученные с помощью программного обеспечения, позволяют заказчикам повысить общую эффективность оборудования и энергоэффективность, а также ускорить выполнение целей по устойчивому развитию. Наши открытые протоколы и гибкая архитектура также обеспечивают совместимость, интеграцию и безопасность оборудования.

Read More...
Click to continue reading Помощь заказчикам в раскрытии производственного потенциала

Возможности для производств

Переработка

IIoT может кардинально изменить способ управления, оптимизировать работу и повысить общую эффективность оборудования как при серийном, так и при непрерывном производстве. Эта стратегия упреждающего обслуживания минимизирует риски отказов и простоев оборудования, потери данных при снижении энергопотребления и обеспечивает стабильность качества и характеристик продукции.

Очистка на месте

Расширение ассортимента продукции для соответствия потребительскому спросу требует дополнительных изменений и снижает эксплуатационную готовность линии. Ручная очистка на месте (CIP) является крайне трудоемким процессом, который подвержен человеческому фактору. Кроме того, этот процесс сопряжен с дополнительным расходом воды и энергии, поскольку может быть сложно определить, когда очистка завершена. Информационные панели предоставляют отчеты, что способствует обеспечению надежности и прозрачности процесса, а также проведению профилактического технического обслуживания. Наряду с PAC Machine Edition (PME) Emerson предлагает приборы, средства для автоматизации и периферийные устройства, которые вместе образуют комплексное интегрированное решение. Использование автоматизированных CIP-систем для снижения затрат и проверки надлежащих процедур очистки при одновременном повышении общей экологичности.

Упаковка

Для достижения целевых показателей производительности и экологичности эффективность упаковочного оборудования должна быть максимальной. Решения Emerson для цифровой трансформации, такие как Edge-технологии, ПЛК, ЧМИ, SCADA, интеллектуальное пневматическое и аналитическое программное обеспечение, позволяют заказчикам получать от оборудования информацию для принятия решений. Это помогает заказчикам осуществлять профилактическое обслуживание, увеличивать пропускную способность для улучшения качества и сроков производственных циклов, а также повышать энергоэффективность и экологичность упаковочного оборудования.

Сопутствующие направления

Планшет и центр IIoT

Узнайте о возможностях цифровой трансформации от компании Emerson

Свяжитесь с нами, чтобы оставить заявку на индивидуальную ознакомительную сессию, посвященную цифровой трансформации

Запланировать сессию
Please enable JavaScript to use this website.