TESCOM
Решения для точного управления рабочей средой и давлением, которые можно адаптировать к потребностям важнейших отраслей промышленности во всем мире.
TESCOM разрабатывает и производит широкий спектр стандартных и специализированных регуляторов давления и клапанов для мирового рынка. Мы предоставляем помощь экспертов и поддержку заказчиков как в простых промышленных применениях, так и в рамках проектов высокой сложности для любых компонентов, таких как регуляторы давления, клапаны высокого давления, регулирующие клапаны или системы подачи газа. Мы работаем с отраслями, где крайне важно превосходное управление давлением, включая аэрокосмическую, нефтегазовую, отрасли альтернативных видов топлива, производства полупроводников и микроэлектроники.
Learn about Emerson's capabilities with our TESCOM branded products such as our 64 series regulators along with semiconductors. TESCOM high purity regulators used for applications that require high cleanliness levels, low leakage rates, and accurate pressure control.
With growing interest in hydrogen-powered vehicles and power systems, and the push for greener energy, the demand for hydrogen is greater than ever before. With this increasing demand for Hydrogen fuel cell vehicles, customers are looking for safe, reliable equipment that operates efficiently under high pressure dispensing conditions.
Emerson's pressure control solutions ensure high purity of the process with minimal media contamination, resulting in optimized fabrication yield rates. As a global supplier, we offer you quick and local support to meet the increased demand.
The 44-6800 Series Vaporizing Regulator offers superior heat transfer technology that ensures the delivery of single-phase vapor samples required for accurate analytical results. It features certified separability of the regulator body from the electronic enclosure for greater installation flexibility. The 44-6800 Series is ideal for gas processing, refining, and petrochemical sample conditioning systems for online gas chromatographs.