Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-12 Springless

Регулятор давления TESCOM™ серии 12 без резьбы и без пружины

Product Description

Устройство серии 12 - это миниатюрное устройство по прецизионному уменьшению давления для IGS/VCR®. Устройство серии 12 поставляется с обработкой поверхности 5 Ra или 10 Ra мкдюйм, связанной диафрагмой, в исполнении без пружин и резьб. Оно обеспечивает давление на входе 150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар, давление на выходе от 250 мм рт. ст. - 15, 30, 60, 100 фунт/кв. дюйм изб. / 250 мм рт. ст. - 1.0, 2.1, 4.1, 6,9 бар с расходом до 120 ст. литров в мин. Идеально для использования со средствами OEM, газовыми секциями и газовыми шкафами низкого давления.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе:
150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 bar

Максимальное давление на выходе:
250 мм рт. ст. -15 фунт/кв. дюйм изб. / 250 мм рт. ст. -1,0 бар
0-30, 0-60, 0-100 фунт/кв. дюйм изб. / 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L VAR
Диафрагма: Hastelloy®
Седло: PCTFE
Шток клапана: Hastelloy®
Остальные материалы: нерж. сталь 316L VAR
Рабочая температура
От −40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Соединения
Приварные фитинги: 1/4 дюйма VCR® или трубные фитинги
Монтаж на поверхность: участок 1,125 дюйма или 1,50 дюйма
Пропускная способность
Стандарт: Cv = 0,04
Высокий расход: Cv = 0,08
Вес изделия
VCR®, IGS: 0,60 фунта / 0,3 кг
Исп. A: 1,08 фунта / 0,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения заказных изменений или разработки всей системы обращайтесь к местному торговому представителю.

Особенности

  • Выбор для современных газовых систем OEM
  • Прецизионный контроль давления улучшает производительность MFC
  • Превосходно функционирует в широком диапазоне условий
  • Расход от 2 ст. куб. футов/мин. до 12 ст. литров/мин.
  • Оптимальное статическое отклонение и воспроизводимость в микрокомпонентах
  • Диафрагма металл-металл для герметизации корпуса и обеспечения высокой герметичности
  • Обработка внутренней поверхности 10 Ra или 5 Ra мкдюйм
  • Соответствует параметрам интерфейсов SEMI F19 и SEMI Modular

Документация и чертежи