Оборудование для хранения и транспортировки жидкостей
Обеспечивают отсечку, контроль перерасхода и возвратный контроль и применяются на заправочных станциях, коротких или длинномерных газовозах, а также на трубопроводах.
Внутренние, предохранительные, аварийные отсечные клапаны, шаровые, угловые, перепускные и байпасные клапаны устанавливаются на входах и выходах резервуаров высокого давления и в трубопроводных системах. Они обеспечивают заполнение или отбор продукта при помощи насосов и компрессоров или без таковых.