Серия вебинаров для компаний по добыче нефти и газа
Узнайте, как другие компании превращают большие данные в информацию для принятия решений на аналитической основе с помощью безопасной облачной автоматики.
Проведите цифровую трансформацию вашего нефте- или газодобывающего предприятия: предоставьте вашему персоналу возможность удаленно контролировать площадку или объект в любой точке мира, не подвергая при этом риску безопасность ваших данных. Сотрудничая с Emerson, вы получаете доступ к глобальной сети экспертов с глубокими отраслевыми знаниями и широкому ассортименту гибких программных инструментов, охватывающих всю цепочку создания ценности в нефтегазовой промышленности — от месторождения до терминала. Мы можем помочь вам улучшить результаты вашей деятельности, увеличить производительность и прибыльность, повысить надежность и безопасность, а также обеспечить нормативно-правовое соответствие с помощью моделирования в режиме реального времени, цифровых двойников, машинного обучения и ИИ.
Облачный сбор данных для мониторинга и оптимизации.