Клапаны и люки резервуаров
Регулируют потери от испарения, обеспечивают свободный выход паров и защищают резервуары от избыточного давления или вакуума.
Возможности беспроводного контроля теперь доступны для предохранительного клапана сброса давления Enardo™ Model 2000 и предохранительного клапана снятия вакуума Enardo 850/950. Функции беспроводного контроля позволяют дистанционно диагностировать открытое или закрытое положение клапана, благодаря чему появляется возможность незамедлительного реагирования на проблемы, связанные с безопасностью, выбросами в атмосферу и качеством содержимого резервуара.