Vanessa Case Studies Heo

Широкое применение в областях с использованием молекулярного сита

Молекулярные сита — это твердые, зернистые вещества, изготовленные из таких материалов как алюмосиликат калия, широко используются для осушения СПГ, природного, инертных и атмосферных газов, а также удаления из них CO2.

Общие технологические данные

Молекулярные сита — это тяжелые, зернистые вещества, изготовленные из таких материалов как алюмосиликат калия. Обычно они имеют сферическую или цилиндрическую форму, а их внутренние микропоры обеспечивают наличие полостей в микрокристаллической структуре. Одни разновидности способны улавливать газы и жидкости, которые имеют меньший диаметр молекул. Другие представляют собой тонкую мембрану, которая выполняет процесс разделения методом растворения-диффузии, когда компоненты растворяются на поверхности мембраны и диффундируют через нее.

Read More...
Click to continue reading Общие технологические данные
LNG3_top

Молекулярные сита

Область применения: молекулярные сита широко используются для осушения природного газа, СПГ, инертных и атмосферных газов, а также удаления CO2 из них.

Трудности: среди множества препятствий при эксплуатации клапанов в областях, где используется молекулярные сита, можно выделить: большое количество циклов открытия/закрытия, наличие коррозийных сернистых газов и экстремальные температуры. Компания Emerson на протяжении многих лет накапливает опыт производства исключительно надежных изделий, которым можно доверить самую ответственную работу. Клапаны Vanessa серии 30 000 часто используются конечными пользователями в качестве замены шаровым кранам с выдвижным штоком в гидроизоляционных мембранах для среды с присутствием CO2, с циклом открытия/закрытия каждые 2–4 часа. Они также заменяют высокоэффективные дисковые затворы, которые сильно подвержены износу. Благодаря способности безотказно работать при температурах до 315 °C от одного до трех часов, клапаны Vanessa серии 30 000 рекомендованы для применения в сложных условиях эксплуатации.

Read More...
Click to continue reading Молекулярные сита
LNG3_bottom
Please enable JavaScript to use this website.