Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-401

Шиберные клапаны ASCO™ серии 401

Product Description

Клапаны ASCO серии 401 — это линейка шиберных клапанов пилотного типа, предназначенных для работы с воздухом и инертными газами в нагревательном оборудовании. Алюминиевые клапаны оснащены уникальным скользящим и уплотняющим элементом, обеспечивающим надежный метод уплотнения без прилипания. Дополнительная функция управления расходом регулирует скорость цилиндра в любом направлении и позволяет корректировать пропускную способность Cv от 0,2 до 0,8.

Привод клапана
Соленоидный — пневматическое управление
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Воздух, инертный газ
Размер трубы/отверстия
1/4"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой — 5/2
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC, 120 AC | 50, 50/60, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Версии с двумя соленоидами занимают конечное положение, даже после отключения электроэнергии Питание может подаваться на соленоид импульсно (1/10 секунды) или непрерывно
  • Поддерживается однократная и непрерывная работа в ручном режиме
  • Монтаж под основание и трубный монтаж для гибкости установки; имеются конструкции с прямым креплением
  • Влагонепроницаемые исполнения 1, 2, 3, 3S, 4 и 4X, а также взрывозащищенные и влагонепроницаемые исполнения 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 и 9 для надежной эксплуатации в сложных условиях.

Документация и чертежи