Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-283

Запорные электромагнитные клапаны для рабочей среды ASCO™ серии 283

Product Description

Клапаны Asco 283 серии с рычажным механизмом переключения, не вступающим в контакт с рабочей средой отлично подходят для систем быстрой промывки от коррозионных сред и подачи агрессивных реагентов в сосуды для химических реакций, а также отходные контейнеры Благодаря нескольким вариантам материалов корпуса и мембраны клапаны могут применяться для различных рабочих сред. Типичные области применения включают химическое производство сырья, производство биофармацевтических препаратов, очистку сточных вод и медицинские анализаторы.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы
Размер присоединения
1/4"; 1/8"; 8 мм
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой — 2/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 0,1 до 0,5 Cv; от 0,5 до 1,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
12 В пост. тока; 24 В пост. тока; диапазон напряжений от 24 до 120 В перем. /пост. тока | 50; 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Доступны модели с высокой пропускной способностью для работы с агрессивными средами
  • Благодаря большим размерам проходного отверстия клапаны идеально подходят для применения с высоким расходом и высоким давлением.
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS
  • Доступны модели с резьбовыми соединениями или центрирующими буртиками

Документация и чертежи