Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-383

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 383

Product Description

Электромагнитные клапаны ASCO серии 383 предназначены для медицинских анализаторов, диагностического оборудования, биотехнологической и химической промышленности, где требуется контроль агрессивных жидкостей. Клапаны имеют рычажный механизм, обеспечивают изоляцию среды и доступны с гладкими или резьбовыми втулками.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 8 мм
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой — 2/2 нормально открытый; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Пропускная способность
От 2,0 Cv до 6,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Напряжение
12 В пост. тока, 24 В пост. тока, диапазон напряжений 24–120 В перем. тока/пост. тока
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда, в помещении
Стандарты и нормативные документы
IP40, ISO

Особенности

  • Корпус из PEI (полиэфиримида) и уплотнения из силикона, FPM или EPDM для максимальной коррозионной стойкости
  • Монтаж в любом положении
  • Время отклика 25 мс
  • Соответствие всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи