Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-385

Запорный клапан с кулисным механизмом ASCO™ серии 385

Product Description

Запорные клапаны с кулисным механизмом ASCO серии 385 предназначены для использования с нейтральными или высокоагрессивными жидкостями, используемыми в аналитических приборах. Специальный кулисный механизм в сочетании с разделительной мембраной предотвращает передачу тепла рабочей среде и заедание седла клапана. Герметичное разделение механизма управления предотвращает загрязнение частицами, вызванное трением движущихся частей, обеспечивая максимальную чистоту пробы жидкости. Стандартные применения включают диагностику in-vitro, секвенирование ДНК и управление хирургической жидкостью.

Принцип срабатывания
Электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый, закрытый центр; 3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
Менее 0,05 Cv, от 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
12 DC; 24 DC | 50/60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионные, в помещении

Особенности

  • Компактная конструкция клапанного блока экономит пространство и сокращает время сборки
  • Клапаны с отличной способностью к самодренированию и легко промываемой внутренней полостью с малым объемом идеальны для применений, где необходимо минимизировать перекрестное загрязнение
  • Съемные и поворотные электрические катушки обеспечивают простоту установки и обслуживания
  • Доступен в конструкциях из инертных материалов, таких как полиэфирэфиркетон (PEEK) и перфторэластомер (FFKM), для работы с агрессивными химическими средствами или средами высокой чистоты

Документация и чертежи