Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-110

Сборки управляющих клапанов ASCO™ серии 110

Product Description

Серия ASCO 110 — это линейка компактных сборок, которые содержат от двух до двенадцати встроенных управляющих клапанов прямого действия. Коробки специально разработаны для дистанционного управления импульсными клапанами (ASCO серии 353), которые используются в пылеуловителях.

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Принцип действия
Электромагнитный
Количество клапанов
2–6 станций, 7–12 станций
Температура
Мин. температура окружающей среды -40 °С
Материал корпуса
Алюминий
Напряжение
24 В пост. тока, 24 В — 115 В — 230 В перем. тока
Частота
50 Гц
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Размер присоединения
1/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Расход
5,8 л/мин
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
0–8,5 бар
Рабочие условия
В помещении, на открытом воздухе, в опасных зонах
Стандарты и нормативные документы
ATEX, зона 2-22, IP65

Особенности

  • Компактные сборки с встроенными управляющими клапанами прямого действия
  • Специально разработаны для дистанционного управления импульсными клапанами (серии 353)
  • Седла клапанов встроены в основание
  • Общее выпускное соединение только для 1 или 2 (G 3/8") глушителей
  • Встроенные нагревательные элементы для низких температур окружающей среды
  • Степень защиты: IP 65
  • Средства для быстрого трубного соединения
  • Компоненты удовлетворяют всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи